HRB1684302-17

Configuration des communications Ethernet à l’aide de l’afficheur

L’écran de configuration Ethernet permet d’attribuer à l’appareil une adresse IP unique afin d’utiliser le logiciel pour accéder aux données de l’appareil ou configurer l’appareil à distance via le port Ethernet.

Avant de configurer les paramètres Ethernet, vous devez obtenir de votre administrateur réseau ou service informatique l’adresse IP de l’appareil.

  1. Sélectionnez Maint > Régl.
  2. Entrez le code d’accès de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  3. Sélectionnez Comm > Enet.
  4. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre à modifier, puis appuyez sur Modif.
  5. Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
  6. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le prochain paramètre à modifier, appuyez sur Modif, faites vos modifications, puis appuyez sur OK.
  7. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter.
  8. Appuyez sur Oui pour enregistrer vos modifications.
    Paramètre

    Valeurs

    Description

    Méthode IP

    Enregistrée, Par défaut, DHCP, BOOTP

    Spécifie le protocole réseau pour votre appareil (ce qu’il utilisera pour obtenir son adresse IP).

    Enregistrée : Utiliser la valeur statique programmée dans le registre de configuration d’adresse IP

    Par défaut : Utiliser 85.16 pour les deux premiers blocs de l’adresse IP, puis convertir les deux dernières valeurs hexadécimales de l’adresse MAC en valeurs décimales et les utiliser pour les deux derniers blocs de l’adresse IP. Exemple : Adresse MAC = 00:80:67:82:B8:C8 IP par défaut = 85.16.184.200

    DHCP: Protocole d’attribution dynamique

    BOOTP : Protocole Bootstrap

    Adresse IP

    Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les valeurs à utiliser pour ces paramètres.

    Adresse IP de votre appareil.

    Sous-réseau

    Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les valeurs à utiliser pour ces paramètres.

    Adresse IP Ethernet de sous-réseau sur votre réseau (masque de sous-réseau).

    Passerelle

    Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les valeurs à utiliser pour ces paramètres.

    Adresse IP Ethernet de la passerelle sur votre réseau.

    Serveur HTTP / Serveur HTTPS***

    Activé, Désactivé

    Spécifie si les fonctions serveur web et pages web de votre appareil sont actives ou non.

    FTP

    Activé, Désactivé

    Permet d’activer ou de désactiver FTP.

    (Désactivation automatique au bout de 20 minutes d’inactivité)**

    DPWS

    Activé, Désactivé

    Permet d’activer ou de désactiver DPWS.

    EtherNet/IP

    Activé, Désactivé

    Permet d’activer ou de désactiver EtherNet/IP.

    DNP3*

    Activé, Désactivé

    Permet d’activer ou de désactiver DNP3.

    MAC

    00:80:67:8A:F6:64

    Affiche l’adresse MAC de l’appareil programmée en usine. Cette information est en lecture seule et ne peut être modifiée.

    *** Peut être utilisé comme entrée DNS pour le mappage de l’adresse MAC à l’adresse IP attribuée par un serveur DHCP.

    Nom de engin

    (voir description)

    Défini en usine selon le format PM55-#xxx (où xxx représente le numéro de série de l’appareil). Peut être utilisé comme entrée DNS pour le mappage du nom de l’appareil à l’adresse IP attribuée par un serveur DHCP.

    *Disponible sur certains modèles. Voir Grille de comparaison des fonctionnalités PM5500 / PM5600 / PM5700 pour la disponibilité.

    ** Voir Restauration des paramètres de configuration temporairement désactivés dans les pages web pour vérifier la disponibilité de ces caractéristiques sur votre modèle d’appareil.

    *** Disponible uniquement dans les dernières versions du logiciel embarqué :
    • Modèles PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580 : 4.0.0 ou versions ultérieures

    • Modèles PM5570 / PM5660 / PM5760 : 6.0.0 ou versions ultérieures

    • Modèle PM5650 : 4.10.0 ou versions ultérieures

    • Modèle PM5561 : 12.0.0 ou versions ultérieures

    • Modèles PM5661 / PM5761 : 14.0.0 ou versions ultérieures

    NOTE:

    La présence d’un point d’exclamation à côté de l’adresse IP peut indiquer divers problèmes :

    • L’adresse IP est en cours de programmation. Attendez quelques secondes l’apparition de l’adresse IP pour confirmer sa programmation.

    • Il y a un problème au niveau du réseau. Consultez votre administrateur système.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?