HRB1684305-17

Konfiguration der Alarm- / Energieimpuls-LED oder des Digitalausgangs für Energieimpulse mit ION Setup

Sie können ION Setup zur Konfiguration der Alarm- / Energieimpuls-LED oder eines Digitalausgangs für Energieimpulse verwenden.

HINWEIS: Die Alarm-/Energieimpuls-LED am PM5561 / PM5661 / PM5761 ist dauerhaft auf Energieimpulse eingestellt und kann nicht deaktiviert oder für Alarme verwendet werden.

  1. Starten Sie ION Setup.
  2. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Messgerät her.
  3. Navigieren Sie zu I/O configuration > Energy Pulsing.
  4. Wählen Sie die LED oder einen zu konfigurierenden Digitalausgang aus und klicken Sie auf Edit.

    Der Einrichtungsbildschirm wird angezeigt.

  5. Geben Sie unter Label einen beschreibenden Namen für den Digitalausgang ein.
  6. Konfigurieren Sie die anderen Einrichtungsparameter nach Bedarf.
  7. Klicken Sie auf Send, um Ihre Änderungen zu speichern.

    Über ION Setup verfügbare Einrichtungsparameter für die Alarm- / Energieimpuls-LED

    Parameter Werte Beschreibung
    Mode

    LED: Disabled, Alarm, Energy

    Digitalausgang: External, Energy

    LED:

    • Die LED ist deaktiviert.

    • Mit „Alarm“ wird die LED auf Alarmbenachrichtigung eingestellt.

    • Mit „Energy“ wird die LED auf Energieimpulse eingestellt.

    Digitalausgang:

    • Energy: Verbindet den Digitalausgang mit Energieimpulsen.

    • External: Trennt den Digitalausgang von den Energieimpulsen.

    Pulse rate (pulses/kW) 1 bis 9999999 In einer Energieimpulskonfiguration wird mit dieser Einstellung festgelegt, wie viele Impulse für jeweils 1 kWh, 1 kVARh oder 1kVAh kumulierter Energie an die LED gesendet werden.
    Parameter

    Active Energy Delivered

    Active Energy Received

    Active Energy Del+Rec

    Reactive Energy Delivered

    Reactive Energy Received

    Reactive Energy Del+Rec

    Apparent Energy Delivered

    Apparent Energy Received

    Apparent Energy Del+Rec

    Legen Sie fest, welcher kumulierte Energiekanal für die Energieimpulse überwacht und verwendet wird.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?