HRB1684302-17

Configuration du voyant alarme / impulsions d’énergie ou d’une sortie logique en mode impulsions d’énergie avec ION Setup

Vous pouvez utiliser le logiciel ION Setup pour configurer le voyant alarme / impulsions d'énergie ou la sortie numérique de l’appareil en mode impulsions d’énergie.

NOTE: Le voyant alarme / impulsions d’énergie des PM5561 / PM5661 / PM5761 est réglé de façon permanente en mode impulsions d’énergie et ne peut ni être désactivé, ni utilisé en mode alarme.

  1. Lancez ION Setup.
  2. Connectez l’appareil.
  3. Sélectionnez I/O configuration > Energy Pulsing.
  4. Sélectionnez le voyant ou la sortie numérique à configurer et cliquez sur Edit.

    L’écran de configuration apparaît.

  5. Dans le champ Label, donnez un nom significatif à cette sortie numérique.
  6. Configurez les autres paramètres selon besoin.
  7. Cliquez sur Send pour enregistrer vos modifications.

    Paramètres de configuration alarme / impulsions d’énergie disponibles dans ION Setup

    Paramètre Valeurs Description
    Mode

    Voyant : Disabled, Alarm, Energy

    Sortie logique : External, Energy

    Voyant :

    • Le voyant est désactivé.

    • La valeur « Alarm » configure le voyant pour la notification des alarmes.

    • La valeur « Énergy » configure le voyant pour les impulsions d’énergie.

    Sortie logique :

    • Energy : associe la sortie numérique avec les impulsions d’énergie.

    • External : dissocie la sortie numérique des impulsions d’énergie.

    Pulse rate (pulses/kW) 1 à 9999999 Lorsque le voyant est configuré pour les impulsions d’énergie, ce paramètre spécifie le nombre d’impulsions envoyées au voyant pour chaque unité kWh, kVARh ou kVAh d’énergie accumulée.
    Parameter

    Active Energy Delivered

    Active Energy Received

    Active Energy Del+Rec

    Reactive Energy Delivered

    Reactive Energy Received

    Reactive Energy Del+Rec

    Apparent Energy Delivered

    Apparent Energy Received

    Apparent Energy Del+Rec

    Sélectionnez la voie d’énergie accumulée à surveiller et à utiliser pour les impulsions d’énergie.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?