Befehlsvariablen
Befehlsvariablen
Die Befehlsvariablen sind in der folgenden Tabelle beschrieben:
|
Register |
Variablentyp |
Lese-/Schreibvariablen |
|
|---|---|---|---|
|
700 |
Wort |
Register für das dezentrale Schreiben von Befehlen, die mit einer anwenderspezifischen Logik verarbeitet werden können |
|
|
701-703 |
(Reserviert) |
||
|
704 |
Wort |
Steuerungsregister 1 |
|
|
Bit 0 – Motor – Rechtslaufbefehl * |
|||
|
Bit 1 – Motor – Linkslaufbefehl * |
|||
|
Bit 2 (Reserviert) |
|||
|
Bit 3 – Auslösungsrücksetzbefehl |
|||
|
Bit 4 (Reserviert) |
|||
|
Bit 5 Selbsttestbefehl |
|||
|
Bit 6 Befehl Motor - Niedrige Drehzahl |
|||
|
Bits 7-15 (Reserviert) |
|||
|
705 |
Wort |
Steuerungsregister 2 |
|
|
Bit 0 – Löschbefehl – Alles Alle Parameter löschen, außer:
|
|||
|
Bit 1 – Löschbefehl – Statistik |
|||
|
Bit 2 – Löschbefehl – Niveau Wärmekapazität |
|||
|
Bit 3 – Löschbefehl - Controllereinstellungen |
|||
|
Bit 4 – Löschbefehl – Netzwerk-Port-Einstellungen |
|||
|
Bits 5-15 (Reserviert) |
|||
|
706-709 |
(Reserviert) |
||
|
710-799 |
(Unzulässig) |