DOCA0355FR-01

Paramètres des entrées numériques

Description

Le TeSys Tera system prend en charge jusqu'à 32 entrées numériques :

  • Quatre entrées numériques sur LTMT main unit.
  • Jusqu'à 28 entrées numériques avec LTMT expansion modules.

Chaque paramètre d’entrée numérique se compose de trois registres. L'ordre et la description des paramètres de l'entrée numérique 1 s'appliquent aux autres entrées numériques.
Adresse Registre No. Description Emplacement DI

0x1194

4501

3

Paramètres de l'entrée numérique 1

DI1 sur LTMT main unit

0x1197

4504

3

Paramètres de l'entrée numérique 2

DI2 sur LTMT main unit

0x119A

4507

3

Paramètres de l'entrée numérique 3

DI3 sur LTMT main unit

0x119D

4510

3

Paramètres de l'entrée numérique 4

DI4 sur LTMT main unit

0x11A0

4513

3

Paramètres de l'entrée numérique 5

DI sur LTMT expansion module

0x11A3

4516

3

Paramètres de l'entrée numérique 6

DI sur LTMT expansion module

0x11A6

4519

3

Paramètres de l'entrée numérique 7

DI sur LTMT expansion module

0x11A9

4522

3

Paramètres de l'entrée numérique 8

DI sur LTMT expansion module

0x11AC

4525

3

Paramètres de l'entrée numérique 9

DI sur LTMT expansion module

0x11AF

4528

3

Paramètres de l'entrée numérique 10

DI sur LTMT expansion module

0x11B2

4531

3

Paramètres de l'entrée numérique 11

DI sur LTMT expansion module

0x11B5

4534

3

Paramètres de l'entrée numérique 12

DI sur LTMT expansion module

0x11B8

4537

3

Paramètres de l'entrée numérique 13

DI sur LTMT expansion module

0x11BB

4 540

3

Paramètres de l'entrée numérique 14

DI sur LTMT expansion module

0x11BE

4543

3

Paramètres de l'entrée numérique 15

DI sur LTMT expansion module

0x11C1

4546

3

Paramètres de l'entrée numérique 16

DI sur LTMT expansion module

0x11C4

4549

3

Paramètres de l'entrée numérique 17

DI sur LTMT expansion module

0x11C7

4552

3

Paramètres de l'entrée numérique 18

DI sur LTMT expansion module

0x11CA

4555

3

Paramètres de l'entrée numérique 19

DI sur LTMT expansion module

0x11CD

4558

3

Paramètres de l'entrée numérique 20

DI sur LTMT expansion module

0x11D0

4561

3

Paramètres de l'entrée numérique 21

DI sur LTMT expansion module

0x11D3

4564

3

Paramètres de l'entrée numérique 22

DI sur LTMT expansion module

0x11D6

4567

3

Paramètres de l'entrée numérique 23

DI sur LTMT expansion module

0x11D9

4570

3

Paramètres de l'entrée numérique 24

DI sur LTMT expansion module

0x11DC-0x11F1

4573-4594

3

Réservé

Les paramètres des quatre entrées logiques de LTMT main unit correspondent aux paramètres des entrées numériques 1 à 4.

Les paramètres des entrées numériques d'un module LTMT expansion module sont définis en fonction de la configuration du module.

Exemple : Prenons un TeSys Tera system constitué des éléments suivants :

  • Un LTMT main unit.

  • Un LTMT Expansion Unit LTMTIN42 BD/FM à quatre entrées numériques, configuré comme Expansion Unit 1.

Alors,

  • Les paramètres des entrées numériques 1 à 4 s'appliquent aux entrées DI1 à DI4 de LTMT main unit.
  • Les paramètres des entrées numériques 5 à 8 s'appliquent aux entrées DI5 à DI8 de l'unité LTMTIN42.

Paramètres de l'entrée numérique 1

Le tableau suivant présente les registres des paramètres de l'entrée numérique.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X Unité

Type

Plage Valeur par défaut

Svd

Description

0x1194 4501 1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0 : Active, haute

1 : Active, basse

0

O

Type de déclenchement entrée numérique 1

0x1195 4502 1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0-38
(intervalle 1)

4

O

Source de l'entrée numérique 1
0x1196 4503 1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1 ms UINT16

1-60000
(intervalle 10)

10

O

Temps de validation de l'entrée numérique 1

Source entrée numérique

Le tableau suivant indique la source des paramètres d'entrée logique.

Valeur de registre Source de l'entrée numérique

0

Autre

1

DI réinitialisation de déclenchement

2

DI fermeture disjoncteur

3

DI ouverture disjoncteur

4

DI DEMARRAGE-local>

5

DI DEMARRAGE-local>>

6

DI ARRET-local

7

DI DEMARRAGE-local<

8

DI DEMARRAGE-local<<

9

DI DEMARRAGE-distant>

10

DI DEMARRAGE-distant>>

11

DI ARRET-distant

12

DI DEMARRAGE-distant<

13

DI DEMARRAGE-distant<<

14

Interverrouillage 1

15

Interverrouillage 2

16

Interverrouillage 3

17

Interverrouillage 4

18

Interverrouillage 5

19

Interverrouillage 6

20

Interverrouillage 7

21

Interverrouillage 8

22

Interverrouillage 9

23

Interverrouillage 10

24

Interverrouillage 11

25

Interverrouillage 12

26

DI ouverture contacteur

27

DI marche

28

Block Input

29

DI test logique

30

Sélection mode 1

31

Sélection mode 2

32

Changement de vitesse

33

Démarrage forcé

34

Arrêt forcé

35

Auto-test sans déclenchement

36

Auto-test avec déclenchement

37

Réservé

38

Aucun

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.