DOCA0355FR-01

Paramètres démarreur

Le tableau suivant présente les paramètres de démarreur pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X Unité

Type

Plage Valeur par défaut

Svd

Description

0x1144

4421

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0 : Moteur

1 : Réchauffeur

0

O

Type de charge

0x1145

4422

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0-10
(intervalle 1)

1

O

Type de démarreur

0x1146

4423

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0 : Désactiver

1 : HMI

2 : DI

3 : Communication

0

O

Sélection du mode

0x1147

4424

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

Bit 0 : HMI

Bit 1 : DI locale

Bit 2 : DI distante

Bit 3 : Communication

Bit 4 : Programme applicatif

11

O

Source de démarrage locale 1

0x1148

4425

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

Bit 0 : HMI

Bit 1 : DI locale

Bit 2 : DI distante

Bit 3 : Communication

Bit 4 : Programme applicatif

11

O

Source de démarrage locale 2

0x1149

4426

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

Bit 0 : HMI

Bit 1 : DI locale

Bit 2 : DI distante

Bit 3 : Communication

Bit 4 : Programme applicatif

11

O

Source de démarrage locale 3

0x114A

4427

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

Bit 0 : HMI

Bit 1 : DI locale

Bit 2 : DI distante

Bit 3 : Communication

Bit 4 : Programme applicatif

11

O

Source de démarrage distante

0x114B

4428

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

Bit 0 : HMI

Bit 1 : DI locale

Bit 2 : DI distante

Bit 3 : Communication

Bit 4 : Programme applicatif

11

O

Source d'arrêt locale 1

0x114C

4429

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

Bit 0 : HMI

Bit 1 : DI locale

Bit 2 : DI distante

Bit 3 : Communication

Bit 4 : Programme applicatif

11

O

Source d'arrêt locale 2

0x114D

4430

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

Bit 0 : HMI

Bit 1 : DI locale

Bit 2 : DI distante

Bit 3 : Communication

Bit 4 : Programme applicatif

11

O

Source d'arrêt locale 3

0x114E

4431

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

Bit 0 : HMI

Bit 1 : DI locale

Bit 2 : DI distante

Bit 3 : Communication

Bit 4 : Programme applicatif

11

O

Source d'arrêt distante

0x114F

4432

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0 : Momentané

1 : Maintenu

0

O

Entrée de démarrage DI locale

0x1150

4433

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0 : Momentané

1 : Maintenu

0

O

Entrée de démarrage DI distante

0x1151

4434

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0 : Momentané

1 : Maintenu

0

O

Entrée de démarrage personnalisée

0x1152

4435

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0 : A-coups

1 : Sans à-coups

0

N

Transfert de mode

0x1153

4436

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0 : Momentané

1 : Maintenu

0

O

Entrée de démarrage communication

0x1154-0x1155

4437-4438

3

Réservé

0x1156

4439

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0 : Désactiver

1 : Activer

0

O

Changement de direction

0x1157

4440

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,01

s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

50

O

Temps de réponse du feedback

0x1158

4441

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,01

s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

50

O

Temps de détection du courant moteur

0x1159

4442

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,01

s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

6000

O

Temps d'interverrouillage

0x115E-0x1160

4443-4449

3

Réservé

0x1161

4450

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0 : Triphasé

1 : Monophasé

0

O

Nombre de phases.

0x1162

4451

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0 : Basé sur DI+courant

1 : Basé sur courant

1

O

Détection d'arrêt

0x1163

4452

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0 : Désactiver

1 : Activer

0

O

Fonction de démarrage forcé

Type de démarreur

Le tableau suivant présente les types de démarreur et les délais associés.

Type de démarreur

Valeur

Délai 1 Délai 2 Délai 3 Délai 4
Direct en ligne

1

Direct en ligne inverse

Le temps de verrouillage varie de 0,01 à 600 s.

*

2

Etoile-triangle

3

Temps en mode étoile Temps de commutation
Surcharge

0

@Updated D5
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.