DOCA0355FR-01

Paramètres système

Le tableau suivant présente les paramètres système pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X Unité

Type

Plage Valeur par défaut

Svd

Description

0x1164

4453

1

0x03,
0x10

L/E

1

A

UINT16

1-1000
(intervalle 1)

1

O

Primaire CT phase

0x1165

4454

1

0x03,
0x10

L/E

1

A

UINT16

1-5
(intervalle 4)

1

O

Secondaire CT phase

0x1166

4455

2

Réservé

0x1168

4457

1

0x03,
0x10

L/E

1

A

UINT16

1-1000
(intervalle 1)

1

O

Primaire CT vitesse 2

0x1169

4458

1

0x03,
0x10

L/E

1

A

UINT16

1-5
(intervalle 4)

1

O

Secondaire CT vitesse 2

0x116A-0x116C

4459-4461

3

Réservé

0x116D

4462

1

0x03,
0x10

L/E

0,1

V

UINT16

1100-6900
(intervalle 1)

4150

O

Tension nominale (Vn)

0x116E

4463

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

0 : 50 Hz

1 : 60 Hz

0

O

Fréquence nominale (Fn)

0x116F

4464

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

0 : L123

1 : L132

0

O

Rotation des phases

0x1170

4465

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

0 : Désactiver

1 : Activer

1

O

Entrée de tension

Paramètre applicable uniquement aux équipements LTMTCTV Sensor Module.

Si le paramètre d'entrée de tension est désactivé, le système TeSys Tera ne fournira pas de protections ni de mesures de tension.

*

0x1171

4466

1

Réservé

0x1172

4467

1

0x03,
0x10

L/E

0,1

A

UINT16

1-10000
(intervalle 1)

25

O

Courant pleine charge (FLC1)

0x1173

4468

1

0x03,
0x10

L/E

0,1

A

UINT16

1-10000
(intervalle 1)

25

O

Courant pleine charge vitesse 2 (FLC2)

0x1174

4469

1 0x03,
0x10

L/E

0

UINT16

1-10
(intervalle 1)
1 N Passes secondaire CT phase

0x1175

4470

1 0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

1-10
(intervalle 1)
1 N Passes secondaire CT phase vitesse 2
0x1176

4471

3

Réservé

0x1179

4474

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

0 : Désactiver

1 : Activer

1

O

Mode test

0x117A

4475

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

0 : Non

1 : Oui

0

O

Contournement des interverrouillages pendant un test

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.