DOCA0355DE-01

Einstellungen für die Digitaleingänge

Beschreibung

Das TeSys Tera system unterstützt maximal 32 Digitaleingänge:

  • Vier Digitaleingänge an der LTMT main unit.
  • Bis zu 28 Digitaleingänge mit LTMT expansion modules.

Jede Digitaleingangseinstellung besteht aus drei Registern. Die Reihenfolge und die Beschreibung der Einstellungen für Digitaleingang 1 gelten für die anderen Digitaleingänge.
Adresse Register Nr. Beschreibung DI Position

0x1194

4501

3

Einstellungen – Digitaleingang 1

DI1 an der LTMT main unit

0x1197

4504

3

Einstellungen – Digitaleingang 2

DI2 an der LTMT main unit

0x119A

4507

3

Einstellungen – Digitaleingang 3

DI3 an der LTMT main unit

0x119D

4510

3

Einstellungen – Digitaleingang 4

DI4 an der LTMT main unit

0x11A0

4513

3

Einstellungen – Digitaleingang 5

DI am LTMT expansion module

0x11A3

4516

3

Einstellungen – Digitaleingang 6

DI am LTMT expansion module

0x11A6

4519

3

Einstellungen – Digitaleingang 7

DI am LTMT expansion module

0x11A9

4522

3

Einstellungen – Digitaleingang 8

DI am LTMT expansion module

0x11AC

4525

3

Einstellungen – Digitaleingang 9

DI am LTMT expansion module

0x11AF

4528

3

Einstellungen – Digitaleingang 10

DI am LTMT expansion module

0x11B2

4531

3

Einstellungen – Digitaleingang 11

DI am LTMT expansion module

0x11B5

4534

3

Einstellungen – Digitaleingang 12

DI am LTMT expansion module

0x11B8

4537

3

Einstellungen – Digitaleingang 13

DI am LTMT expansion module

0x11BB

4540

3

Einstellungen – Digitaleingang 14

DI am LTMT expansion module

0x11BE

4543

3

Einstellungen – Digitaleingang 15

DI am LTMT expansion module

0x11C1

4546

3

Einstellungen – Digitaleingang 16

DI am LTMT expansion module

0x11C4

4549

3

Einstellungen – Digitaleingang 17

DI am LTMT expansion module

0x11C7

4552

3

Einstellungen – Digitaleingang 18

DI am LTMT expansion module

0x11CA

4555

3

Einstellungen – Digitaleingang 19

DI am LTMT expansion module

0x11CD

4558

3

Einstellungen – Digitaleingang 20

DI am LTMT expansion module

0x11D0

4561

3

Einstellungen – Digitaleingang 21

DI am LTMT expansion module

0x11D3

4564

3

Einstellungen – Digitaleingang 22

DI am LTMT expansion module

0x11D6

4567

3

Einstellungen – Digitaleingang 23

DI am LTMT expansion module

0x11D9

4570

3

Einstellungen – Digitaleingang 24

DI am LTMT expansion module

0x11DC–0x11F1

4573–4594

3

Reserviert

Die Einstellungen der vier Digitaleingänge an der LTMT main unit entsprechen den Einstellungen von Digitaleingang 1 bis Digitaleingang 4.

Die Einstellungen der Digitaleingänge an einem LTMT expansion module werden entsprechend der Konfiguration der Expansion Unit definiert.

Beispiel: Wenn das TeSys Tera system aus Folgendem besteht:

  • Einer LTMT main unit.

  • Einer LTMTIN42 BD/FM Expansion Unit mit vier Digitaleingängen, konfiguriert als Expansion Unit 1.

Dann

  • Gelten die Einstellungen von Digitaleingang 1 bis Digitaleingang 4 für DI1 bis DI4 an der LTMT main unit.
  • Gelten die Einstellungen von Digitaleingang 5 bis Digitaleingang 8 für DI5 bis DI8 an der LTMTIN42 Expansion Unit.

Einstellungen – Digitaleingang 1

Die Tabelle enthält die Register für die Einstellungen der Digitaleingänge.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X Einheit

Typ

Bereich Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x1194 4501 1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

0: Aktiv hoch

1: Aktiv niedrig

0

J

Digitaleingang 1 Auslösetyp

0x1195 4502 1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

0–38
(Schritt 1)

4

J

Digitaleingang 1 Eingangsquelle
0x1196 4503 1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1 ms UINT16

1–60000
(Schritt 10)

10

J

Digitaleingang 1 Validierungszeit

DI – Eingangsquelle

Die Tabelle enthält die Eingangsquelle für die Einstellungen der Digitaleingänge.

Registerwert DI – Eingangsquelle

0

Sonstige

1

Auslösung zurückgesetzt – DI

2

Leistungsschalter geschlossen – DI

3

Leistungsschalter offen – DI

4

Lokaler START> DI

5

Lokaler START>> DI

6

Lokaler STOPP DI

7

Lokaler START< DI

8

Lokaler START<< DI

9

Dezentraler START> DI

10

Dezentraler START>> DI

11

Dezentraler STOPP DI

12

Dezentraler START< DI

13

Dezentraler START<< DI

14

Verriegelung 1

15

Verriegelung 2

16

Verriegelung 3

17

Verriegelung 4

18

Verriegelung 5

19

Verriegelung 6

20

Verriegelung 7

21

Verriegelung 8

22

Verriegelung 9

23

Verriegelung 10

24

Verriegelung 11

25

Verriegelung 12

26

Schütz offen – DI

27

Run DI

28

Blockeingang

29

Logiktest DI

30

Modusauswahl 1

31

Modusauswahl 2

32

Drehzahländerung

33

Forcierter Start

34

Forcierter Stopp

35

Selbsttest ohne Auslösung

36

Selbsttest mit Auslösung

37

Reserviert

38

Keine

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.