DOCA0275KO-01

스타터 설정

이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 스타터 설정이 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X 단위

유형

범위 기본값

Svd

설명

0x1144

4421

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

0: 모터

1: 히터

0

Y

부하 유형

0x1145

4422

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

0~10
(1 단계)

1

Y

스타터 유형

0x1146

4423

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

0: 비활성화

1: HMI

2: DI

3: 통신

0

Y

모드 선택

0x1147

4424

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

BITMAP

비트 0: HMI

비트 1: 로컬 DI

비트 2: 리모트 DI

비트 3: 통신

비트 4: 사용자 정의 논리

11

Y

로컬 1 시작 소스

0x1148

4425

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

BITMAP

비트 0: HMI

비트 1: 로컬 DI

비트 2: 리모트 DI

비트 3: 통신

비트 4: 사용자 정의 논리

11

Y

로컬 2 시작 소스

0x1149

4426

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

BITMAP

비트 0: HMI

비트 1: 로컬 DI

비트 2: 리모트 DI

비트 3: 통신

비트 4: 사용자 정의 논리

11

Y

로컬 3 시작 소스

0x114A

4427

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

BITMAP

비트 0: HMI

비트 1: 로컬 DI

비트 2: 리모트 DI

비트 3: 통신

비트 4: 사용자 정의 논리

11

Y

리모트 시작 소스

0x114B

4428

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

BITMAP

비트 0: HMI

비트 1: 로컬 DI

비트 2: 리모트 DI

비트 3: 통신

비트 4: 사용자 정의 논리

11

Y

로컬 1 정지 소스

0x114C

4429

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

BITMAP

비트 0: HMI

비트 1: 로컬 DI

비트 2: 리모트 DI

비트 3: 통신

비트 4: 사용자 정의 논리

11

Y

로컬 2 정지 소스

0x114D

4430

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

BITMAP

비트 0: HMI

비트 1: 로컬 DI

비트 2: 리모트 DI

비트 3: 통신

비트 4: 사용자 정의 논리

11

Y

로컬 3 정지 소스

0x114E

4431

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

BITMAP

비트 0: HMI

비트 1: 로컬 DI

비트 2: 리모트 DI

비트 3: 통신

비트 4: 사용자 정의 논리

11

Y

리모트 정지 소스

0x114F

4432

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

0: 순간

1: 유지

0

Y

로컬 DI 시작 입력

0x1150

4433

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

0: 순간

1: 유지

0

Y

리모트 DI 시작 입력

0x1151

4434

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

0: 순간

1: 유지

0

Y

사용자 정의 시작 입력

0x1152

4435

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

0: 범프

1: 범프 없음

0

N

모드 전환

0x1153

4436

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

0: 순간

1: 유지

0

Y

통신 시작 입력

0x1154~0x1155

4437~4438

3

예약됨

0x1156

4439

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

0: 비활성화

1: 활성화

0

Y

방향 변경

0x1157

4440

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.01

UINT16

1~60000
(1 단계)

50

Y

피드백 반응 시간

0x1158

4441

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.01

UINT16

1~60000
(1 단계)

50

Y

모터 전류 감지 시간

0x1159

4442

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.01

UINT16

1~60000
(1 단계)

6000

Y

인터로킹 시간

0x115E~0x1160

4443~4449

3

예약됨

0x1161

4450

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

0: 3상

1: 단상

0

Y

위상 수

0x1162

4451

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

0: DI+전류 기반

1: 전류 기반

1

Y

정지 감지

0x1163

4452

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

0: 비활성화

1: 활성화

0

Y

강제 시작 기능

스타터 유형

이 표에는 스타터 유형 및 스타터 유형과 관련된 지연 시간이 나와 있습니다.

스타터 유형

지연 1 지연 2 지연 3 지연 4
직접 온라인

1

역방향 직접 온라인

인터로킹 시간 범위는 0.01~600초입니다.

*

2

스타 델타

3

스타에서의 시간 시간 경과에 따른 변경
과부하

0

@Updated D5
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.