DOCA0355ZH-01

系统设置

下表列出了 Modbus RTU 通讯的系统设置。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X 单位

类型

范围 缺省值

Svd

描述

0x1164

4453

1

0x03、
0x10

RW

1

A

UINT16

1–1000
(步长 1)

1

Y

相 CT 一次电流

0x1165

4454

1

0x03、
0x10

RW

1

A

UINT16

1–5
(步长 4)

1

Y

相 CT 二次电流

0x1166

4455

2

保留

0x1168

4457

1

0x03、
0x10

RW

1

A

UINT16

1–1000
(步长 1)

1

Y

速度 2 CT 一次电流

0x1169

4458

1

0x03、
0x10

RW

1

A

UINT16

1–5
(步长 4)

1

Y

速度 2 CT 二次电流

0x116A-0x116C

4459-4461

3

保留

0x116D

4462

1

0x03、
0x10

RW

0.1

V

UINT16

1100–6900
(步长 1)

4150

Y

标称电压 (Vn)

0x116E

4463

1

0x03、
0x10

RW

1

UINT16

0:50Hz

1:60Hz

0

Y

标称频率 (Fn)

0x116F

4464

1

0x03、
0x10

RW

1

UINT16

0:L123

1:L132

0

Y

相位旋转

0x1170

4465

1

0x03、
0x10

RW

1

UINT16

0:禁用

1:启用

1

Y

电压输入

参数仅适用于 LTMTCTV Sensor Module。

如果禁用了电压输入参数,TeSys Tera System 将不提供电压保护和测量。

*

0x1171

4466

1

保留

0x1172

4467

1

0x03、
0x10

RW

0.1

A

UINT16

1–10000
(步长 1)

25

Y

满载电流 (FLC1)

0x1173

4468

1

0x03、
0x10

RW

0.1

A

UINT16

1–10000
(步长 1)

25

Y

速度 2 满载电流 (FLC2)

0x1174

4469

1 0x03、
0x10

RW

0

UINT16

1–10
(步长 1)
1 N 相 CT 二次流过

0x1175

4470

1 0x03、
0x10

RW

1

UINT16

1–10
(步长 1)
1 N 速度 2 相二次流过
0x1176

4471

3

保留

0x1179

4474

1

0x03、
0x10

RW

1

UINT16

0:禁用

1:启用

1

Y

测试模式

0x117A

4475

1

0x03、
0x10

RW

1

UINT16

0:否

1:是

0

Y

测试期间忽略联锁

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.