DOCA0355DE-01

Systemeinstellungen

Die Tabelle enthält die Systemeinstellungen für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X Einheit

Typ

Bereich Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x1164

4453

1

0x03,
0x10

R/W

1

A

UINT16

1–1000
(Schritt 1)

1

J

Phasen-CT primär

0x1165

4454

1

0x03,
0x10

R/W

1

A

UINT16

1–5
(Schritt 4)

1

J

Phasen-CT sekundär

0x1166

4455

2

Reserviert

0x1168

4457

1

0x03,
0x10

R/W

1

A

UINT16

1–1000
(Schritt 1)

1

J

Drehzahl 2 – CT primär

0x1169

4458

1

0x03,
0x10

R/W

1

A

UINT16

1–5
(Schritt 4)

1

J

Drehzahl 2 – CT sekundär

0x116A–0x116C

4459–4461

3

Reserviert

0x116D

4462

1

0x03,
0x10

R/W

0,1

V

UINT16

1100–6900
(Schritt 1)

4150

J

Nennspannung (Vn)

0x116E

4463

1

0x03,
0x10

R/W

1

UINT16

0: 50 Hz

1: 60 Hz

0

J

Nennfrequenz (Fn)

0x116F

4464

1

0x03,
0x10

R/W

1

UINT16

0: L123

1: L132

0

J

Phasendrehung

0x1170

4465

1

0x03,
0x10

R/W

1

UINT16

0: Deaktivieren

1: Aktivieren

1

J

Spannungseingang

Parameter gilt nur für LTMTCTV Sensor Modules.

Wenn der Spannungseingangsparameter deaktiviert ist, bietet das TeSys Tera System keine Spannungsschutzfunktionen und -messungen.

*

0x1171

4466

1

Reserviert

0x1172

4467

1

0x03,
0x10

R/W

0,1

A

UINT16

1–10000
(Schritt 1)

25

J

Volllaststrom (FLC1)

0x1173

4468

1

0x03,
0x10

R/W

0,1

A

UINT16

1–10000
(Schritt 1)

25

J

Drehzahl 2 – Volllaststrom (FLC2)

0x1174

4469

1 0x03,
0x10

R/W

0

UINT16

1–10
(Schritt 1)
1 N Phasen-CT – sekundäre Durchgänge

0x1175

4470

1 0x03,
0x10

R/W

1

UINT16

1–10
(Schritt 1)
1 N Drehzahl 2 – Phase – sekundäre Durchgänge
0x1176

4471

3

Reserviert

0x1179

4474

1

0x03,
0x10

R/W

1

UINT16

0: Deaktivieren

1: Aktivieren

1

J

Testmodus

0x117A

4475

1

0x03,
0x10

R/W

1

UINT16

0: Nein

1: Ja

0

J

Bypass-Verriegelungen während des Tests

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.