DOCA0275KO-01

시스템 설정

이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 시스템 설정이 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X 단위

유형

범위 기본값

Svd

설명

0x1164

4453

1

0x03,
0x10

RW

1

A

UINT16

1~1000
(1 단계)

1

Y

위상 CT 일차

0x1165

4454

1

0x03,
0x10

RW

1

A

UINT16

1~5
(4 단계)

1

Y

위상 CT 이차

0x1166

4455

2

예약됨

0x1168

4457

1

0x03,
0x10

RW

1

A

UINT16

1~1000
(1 단계)

1

Y

속도 2 CT 일차

0x1169

4458

1

0x03,
0x10

RW

1

A

UINT16

1~5
(4 단계)

1

Y

속도 2 CT 이차

0x116A~0x116C

4459~4461

3

예약됨

0x116D

4462

1

0x03,
0x10

RW

0.1

V

UINT16

1100~6900
(1 단계)

4150

Y

공칭 전압(Vn)

0x116E

4463

1

0x03,
0x10

RW

1

UINT16

0: 50Hz

1: 60Hz

0

Y

공칭 주파수(Fn)

0x116F

4464

1

0x03,
0x10

RW

1

UINT16

0: L123

1: L132

0

Y

위상 회전

0x1170

4465

1

0x03,
0x10

RW

1

UINT16

0: 비활성화

1: 활성화

1

Y

전압 입력

LTMTCTV Sensor Module에만 적용할 수 있는 매개 변수입니다.

전압 입력 매개 변수가 비활성화되어 있으면, TeSys Tera System은 전압 보호 및 측정을 제공하지 않습니다.

*

0x1171

4466

1

예약됨

0x1172

4467

1

0x03,
0x10

RW

0.1

A

UINT16

1~10000
(1 단계)

25

Y

전부하 전류(FLC1)

0x1173

4468

1

0x03,
0x10

RW

0.1

A

UINT16

1~10000
(1 단계)

25

Y

속도 2 전부하 전류(FLC2)

0x1174

4469

1 0x03,
0x10

RW

0

UINT16

1~10
(1 단계)
1 N 위상 CT 이차 패스

0x1175

4470

1 0x03,
0x10

RW

1

UINT16

1~10
(1 단계)
1 N 속도 2 위상 이차 패스
0x1176

4471

3

예약됨

0x1179

4474

1

0x03,
0x10

RW

1

UINT16

0: 비활성화

1: 활성화

1

Y

테스트 모드

0x117A

4475

1

0x03,
0x10

RW

1

UINT16

0: 아니오

1: 예

0

Y

테스트 중 인터록 바이패스

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.