Configurazione del dispositivo
La tabella elenca i dati di configurazione per la comunicazione PROFIBUS DP comunicazione.
| Slot | Indice |
Offset byte |
Dimensioni |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Portata |
Valore predefinito |
Backup |
Nome del parametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 |
0 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
1–15 (incrementi di 1) |
8 |
S | Tipo di LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module |
| 1 | 9 |
2 |
2 |
– | – |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |
| 1 | 9 |
4 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0–8 (incrementi di 1) |
0 |
S | Tipo di LTMT Expansion Unit 1 |
| 1 | 9 |
6 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |
| 1 | 9 |
8 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0–8 (incrementi di 1) |
0 |
S | Tipo di LTMT Expansion Unit 2 |
| 1 | 9 |
10 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |
| 1 | 9 |
12 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0–8 (incrementi di 1) |
0 |
S | Tipo di LTMT Expansion Unit 3 |
| 1 | 9 |
14 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |
| 1 | 9 |
16 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0–8 (incrementi di 1) |
0 |
S | Tipo di LTMT Expansion Unit 4 |
| 1 | 9 |
18 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |
| 1 | 9 |
20 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0–8 (incrementi di 1) |
0 |
S | Tipo di LTMT Expansion Unit 5 |
| 1 | 9 |
22 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |
| 1 | 9 |
24 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0–2 (incrementi di 1) |
0 |
S |
Tipo sensore temperatura LTMT main unit*:
|
| 1 | 9 |
26 |
8 |
– | – | – | – |
– |
– |
– |
Riservato |
Tipo di LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module
|
Registra valore |
Riferimento |
Modulo sensore |
Campo corrente |
|---|---|---|---|
|
0 |
– |
Nessuno |
– |
|
1–2 |
– |
Riservato |
– |
|
3 |
LTMTCT3T |
LTMTCT horizontal module |
0,3–3 A |
|
4 |
LTMTCTV3T |
LTMTCTV horizontal module |
0,3–3 A |
|
5–6 |
– |
Riservato |
– |
|
7 |
LTMTCT25T |
LTMTCT horizontal module |
2,5–25 A |
|
8 |
LTMTCTV25T |
LTMTCTV horizontal module |
2,5–25 A |
|
9–10 |
– |
Riservato |
– |
|
11 |
LTMTCT100T |
LTMTCT horizontal module |
10–100 A |
|
12 |
LTMTCTV100T |
LTMTCTV horizontal module |
10–100 A |
|
13–14 |
– |
Riservato |
– |
|
15 |
LTMTCTV3UT |
LTMTCTV horizontal module per applicazioni UL |
0,3–3 A |
|
16 |
LTMTCTV25UT |
LTMTCTV horizontal module per applicazioni UL |
2,5–25 A |
|
17 |
LTMTCTV100UT |
LTMTCTV horizontal module per applicazioni UL |
10–100 A |
Tipo di LTMT Expansion Unit
|
Registra valore |
Riferimento |
Unità di espansione |
Classificazione DI |
|---|---|---|---|
|
0 |
– |
Nessuno |
– |
|
1 |
LTMTIN42FM |
4 DI e 2 DO |
100/240 Vca/Vcc |
|
2 |
LTMTIN42BD |
4 DI e 2 DO |
24 Vcc |
|
3–6 |
– |
Riservato |
– |
|
7 |
LTMTAN21 |
2 AI e 1 AO |
– |
|
8 |
– |
Riservato |
– |