Arquitectura Modbus distribuida con conexión en cadena
En la siguiente figura se muestra un ejemplo de arquitectura Modbus distribuida de conexión en cadena con siete IMU:
-
Una IMU compuesta por un interruptor automático ComPacT NS o PowerPacT Py R (marcos) y una interfaz IFM.
-
Tres IMU compuestas por un interruptor automático ComPacT NSX o PowerPacT de marcos H, J y L, un módulo BSCM Modbus SL/ULP, un cable NSX, una interfaz IFM y una pantalla FDM121 cada una.
-
Tres IMU compuestas por un interruptor automático ComPacT NSX o PowerPacT de marcos H, J y L, un módulo BSCM Modbus SL/ULP, un cable NSX, una interfaz IFM y una pantalla FDM121 cada una, y un hub Modbus SL para las tres IMU.
|
A |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
B |
Alimentación AD de 24 V CC para unidades de control MicroLogic en interruptores automáticos MasterPacT NT/NW, ComPacT NS o PowerPacT Py R (marcos) |
|
C |
Terminales de derivación en la alimentación entrante |
|
D |
Alimentación ABL8 de 24 V CC para módulos ULP |
|
E |
Cable NSX |
|
F |
Hub Modbus SL |
|
G |
Cable BSCM Modbus SL |
|
H |
Cable Modbus al segundo cubículo |
|
I |
Terminación de línea Modbus |
En una arquitectura Modbus distribuida, puede usarse una caja de conexiones en T RJ45 Modbus para conectar el cable Modbus de arriba y el cable Modbus de abajo.
-
Para tender los cables de la caja de conexiones en T Modbus, tenga en cuenta el radio de curvatura del cable.
-
La caja de conexiones en T Modbus se debe instalar en el carril DIN usando bornes EMC. Evite la tensión mecánica excesiva sobre la caja al atornillar la caja de conexiones en T al carril DIN.
Terminales de derivación en la alimentación entrante
Los terminales de derivación en la alimentación entrante pueden conectar el cable Modbus y la alimentación para todas las IMU.
Los terminales de derivación están compuestos por cuatro terminales de conexión por resorte de 5 canales.
|
A |
Alimentación de 24 V CC |
|
B |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
C |
Tope final de plástico acoplable |
|
D |
Placa final |
|
E |
Terminales de conexión por resorte |
|
F |
Cable Modbus al primer cubículo |
En la siguiente tabla se indican los números de referencia de los terminales de derivación:
|
Componente |
Sección transversal nominal |
Número de referencia |
|---|---|---|
|
Terminales de conexión por resorte de 5 canales |
2,5 mm2 (14 AWG) |
NSYTRR24D+NSYTRALV24 (gris) |
|
Placa final |
– |
AB1 RRNACE244 |
|
Tope final de plástico acoplable |
– |
AB1 AB8R35 |
Conexión de cable Modbus
-
El cable Modbus procedente del cliente Modbus garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la continuidad del blindaje usando bornes de latón. Los bornes de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o carril DIN).
-
El cable Modbus que va al primer cubículo garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la continuidad del blindaje usando bornes de latón. Los bornes de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o carril DIN) para el cubículo.
La alimentación de 24 V CC al primer cubículo garantiza la continuidad de la alimentación.
-
El canal no utilizado de los terminales de derivación puede usarse para conectar otro servidor Modbus en el equipo eléctrico (un medidor de potencia comunicante PM800, por ejemplo).
Diagrama de cableado de los terminales de derivación en la alimentación entrante
|
A |
Alimentación de 24 V CC |
|
B |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
C |
Cable de alimentación de 24 V CC procedente de los servidores Modbus |
|
D |
Cable Modbus a los servidores Modbus |
|
E |
Cable de alimentación de 24 V CC a los servidores Modbus |
Longitudes de cable Modbus para un solo segmento de alimentación
|
A |
Terminales de derivación en la alimentación entrante |
|
B |
Terminación de línea Modbus |
La longitud total de todos los L2 debe ser menor que L1.
Caso de varios segmentos de alimentación
Cuando se necesita más de una alimentación de 24 V CC (consulte Alimentación segmentada), se usan varios segmentos de alimentación a lo largo del cable Modbus.
|
A |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
B |
Alimentación AD de 24 V CC para unidades de control MicroLogic en interruptores automáticos MasterPacT NT/NW, ComPacT NS o PowerPacT Py R (marcos) |
|
C |
Terminales de derivación en la alimentación entrante |
|
D |
Alimentación ABL8 de 24 V CC para módulos ULP |
|
E |
Cable Modbus al primer cubículo |
|
F |
Cable NSX |
|
G |
Cable ULP de dos conectores RJ45 |
|
H |
Caja de conexiones en T RJ45 Modbus |
|
I |
Interfaz IFM |
|
J |
Cable Modbus al segundo cubículo |
|
K |
Cable Modbus al tercer cubículo |
|
L |
Terminales de derivación en la acometida de cubículo |
|
M |
Terminación de línea Modbus |
Terminales de derivación en la acometida del tercer cubículo
Los terminales de derivación en la acometida del tercer cubículo se pueden usar para conectar una nueva alimentación de 24 V CC para alimentar las IMU del tercer cubículo.
Los terminales de derivación están compuestos por cuatro terminales de conexión por resorte de 5 canales.
|
A |
Alimentación de 24 V CC |
|
B |
Cable Modbus procedente del segundo cubículo |
|
C |
Tope final de plástico acoplable |
|
D |
Placa final |
|
E |
Terminales de conexión por resorte |
|
F |
Cable Modbus subiendo por el tercer cubículo |
Conexión de cable Modbus
-
El cable Modbus del cliente Modbus garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la continuidad del blindaje usando bornes de latón. Los bornes de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o carril DIN).
-
El cable Modbus que va al primer cubículo garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la continuidad del blindaje usando bornes de latón. Los bornes de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o carril DIN) para el cubículo.
La alimentación de 24 V CC al primer cubículo garantiza la continuidad de la fuente de alimentación para el cubículo.
-
El cable Modbus que va al segundo cubículo garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la continuidad del blindaje usando bornes de latón. Los bornes de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o carril DIN) para el segundo cubículo.
La alimentación de 24 V CC al segundo cubículo garantiza la continuidad de la alimentación para el segundo cubículo.
-
El cable Modbus que va al tercer cubículo garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la continuidad del blindaje usando bornes de latón. Los bornes de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o carril DIN).
Se conecta una alimentación de 24 V CC diferente al tercer cubículo.
Diagrama de cableado de los terminales de derivación en la acometida del tercer cubículo
|
A |
Alimentación de 24 V CC |
|
B |
Cable Modbus procedente del segundo cubículo |
|
C |
Cable Modbus subiendo por el tercer cubículo |
|
D |
Cable de alimentación de 24 V CC subiendo por el tercer cubículo |
Longitudes de cable Modbus para varios segmentos de alimentación
|
A |
Terminales de derivación en la acometida de cubículo |
|
B |
Terminación de línea Modbus |
El cable Modbus L3 garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la continuidad del blindaje usando bornes de latón. Los bornes de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o carril DIN).
La longitud total de todos los L2 debe ser menor que L1 en la instalación correspondiente.