0602IB1506-03

两线 RS 485 隔离中继器模块的技术特性

环境特性

特性

符合标准

  • IEC/EN 60947-1

  • IACS E10

  • UL 508

  • CSA C22.2 no.14-10

认证

  • 和 C-Tick 标志

  • UL 508 - 工业控制设备

  • CSA no. 142-M1987 - 流程控制设备

  • CAN/CSA C22.2 no. 0-M91 - 一般要求 - 加拿大电气规范部分

  • CAN/CSA C22.2 no. 14-05 - 工业控制设备

环境温度

储存

-40 °C 至 +85 °C(-40 °F 至 +185 °F)

操作

-25 °C 至 +70 °C(-13 °F 至 +158 °F)

相对湿度

符合 IEC/EN 60068-2-78

4 天,40 °C (104 °F),93% RH,已通电

防护处理

符合 IEC/EN 60068-2-30

6 个 24 小时循环,25/55°C (77/131°F),95% RH,已通电

污染

3

腐蚀性环境

符合 IEC 60068-2-60

4 种气体(H2S、SO2、NO2、Cl2

污染程度

接触危险部件以及渗水

防保护盖外飞溅:IP4•

符合 IEC/EN60947-1和 IEC/EN 60529

连接器:IP2•

其他模块部件:IP3•

符合 IEC 62262/EN 50102

外部机械影响:IK05

阻燃性

符合 IEC/EN 60947-1 和 IEC/EN 60695-2-11

  • 在断电绝缘部件上为 650 °C (1202 °F) 30 s/30 s

  • 在断电绝缘部件上为 960 °C (1760 °F) 30 s/30 s

符合 UL94

V0

机械特性

特性

 

抗冲击性

符合 NF EN 22248(自由落体、有包装)

H = 90 厘米(35.4 英寸)

符合 IEC 60068-2-27

15 g (0.53 oz)/11 ms 1/2 正弦

抗正弦振动

符合 IEC/EN 60068-2-6

1 g (0.035 oz)/5-150 Hz

电气特性

特性

电源

24 Vdc,-20%/+10% (19.2–26.4 Vdc)

功耗

典型

20 °C (68 °F) 时为 15 mA/24 Vdc

最高

60 °C (140 °F) 时为 19 mA/19.2 Vdc 至 24 Vdc

抗电磁放电性

符合 IEC/EN 61000-4-2

  • 4 kV(直接)

  • 8 kV(空气)

对辐射电磁的抗干扰性

符合 IEC/EN 61000-4-3

10 V/m

对于快速瞬变脉冲群的抗干扰性

符合 IEC/EN 61000-4-4

  • 2 kV(电源)

  • 8 kV(信号)

对于辐射场的抗干扰性

符合 IEC/EN 61000-4-6

10 V

抗电涌干扰性

符合 IEC/EN 61000-4-5

  • 输入和输出 DC 电源端口:

    • 差分模式:0.5 kV

    • 共同模式:0.5 kV

  • 信号端口:共同模式:1 kV

物理特性

特性

尺寸 (W x D x H)

无电源端子块

18 x 72 x 89 毫米(0.7 x 2.8 x 3.5 英寸)

有电源端子块

18 x 72 x 99 毫米(0.7 x 2.8 x 3.9 英寸)

安装

DIN 滑轨

重量

90 g (3.17 oz)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?