RJ45 插头/插头 ULP 线缆特性
特性
ULP 线缆的共同特性如下:
-
均为带有四根双绞线的屏蔽电缆,具有 0.15 mm2 (26 AWG) 的横截面和 100 Ω 的典型阻抗
-
每端具有屏蔽型 RJ45 插头连接器,电缆屏蔽层与连接器护盖相连(连接器符合 IEC 60603-7-1 标准)
-
内部电线的颜色和次序符合 EIA/TIA568B.2 标准(请参阅 Modbus 电缆的构成)
-
外护套的绝缘电压:300 V (1)
-
弯曲半径:50 mm (1.97 in) (1)
(1) 电缆必须符合电压和温度额定值的安装要求。用户有责任为具体的安装选择正确的电缆。