分接链路分布式 Modbus 架构
简介
分接链路分布式 Modbus 架构可以采用以下任何一种形式:
-
Modbus 配电块将 Modbus 电缆最多分配给 8 个 IFM 接口。
-
Modbus 电缆的主要分段在每个机柜的输入线上都有一个分流端子块,IFM 接口都连接在分接链路电缆上。
分接链路分布式 Modbus 架构具有 Modbus 配电块
下图举例显示了配备九个 IMU 的分接链路分布式 Modbus 架构:
-
由 PowerPacT P- 和 R-frame断路器以及 IFM 接口组成的 IMU。
-
由 PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器、IFM 接口和 FDM121 显示器组成的八个 IMU。
|
A |
MasterPacT NT/NW 或 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器中的 MicroLogic 脱扣单元的 24 Vdc AD 电源 |
|
B |
Modbus 配电盒 |
|
C |
Modbus 接线端子 |
|
D |
ULP 模块用 24 Vdc ABL8 电源 |
|
E |
NSX 线缆 |
|
F |
RJ45 插头 ULP 线缆 |
|
G |
IFM 接口 |
具有 Modbus T 形接头的分接链路分布式 Modbus 架构
下图举例显示了配备十个 IMU 的分接链路分布式 Modbus 架构:
-
由 PowerPacT P- 和 R-frame断路器以及 IFM 接口组成的 IMU。
-
由 PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器、IFM 接口和 FDM121 显示器组成的九个 IMU。
|
A |
MasterPacT NT/NW 或 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器中的 MicroLogic 脱扣单元的 24 Vdc AD 电源 |
|
B |
输入电源上的分流端子块 |
|
C |
ULP 模块用 24 Vdc ABL8 电源 |
|
D |
NSX 线缆 |
|
E |
RJ45 插头 ULP 线缆 |
|
F |
RJ45 Modbus T 形接头 |
|
G |
机柜输入线上的分流端子块 |
|
H |
Modbus 接线端子 |
|
I |
接入到第二个机柜的 Modbus 电缆 |
|
J |
IFM 接口 |
|
K |
接入到第三个机柜的 Modbus 电缆 |
输入电源上的分流端子块
输入电源上的分流端子块可用于为所有 IMU 连接 Modbus 电缆和电源。
分流端子块由四个 4 通道弹簧端子块和一个通过与 DIN 导轨相连而为 Modbus 电缆屏蔽层提供接地的功能性接地端子块组成。
|
A |
24 Vdc 电源 |
|
B |
来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆 |
|
C |
别针式塑料末端止动块 |
|
D |
端板 |
|
E |
弹簧端子块 |
|
F |
接入到第一个机柜的 Modbus 电缆 |
下表列出了分流端子块的部件号:
|
组件 |
标称横截面 |
部件号 |
|---|---|---|
|
4 通道弹簧端子块 |
2.5 mm2 (14 AWG) |
NSYTRR24D+NSYTRALV24(灰色) |
|
端板 |
– |
AB1 RRNACE244 |
|
别针式塑料末端止动块 |
– |
AB1 AB8R35 |
Modbus 电缆连接
-
来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆使用黄铜夹扣来确保 Modbus 信号(D0、D1 和 0 VL)的连续性以及屏蔽连续性。黄铜夹扣必须具有与电缆类型相适的直径以及与系统兼容的固定件(比如,螺钉或 DIN 导轨)。
-
接入到第一个机柜的 Modbus 电缆使用黄铜夹扣来确保 Modbus 信号(D0、D1 和 0 VL)的连续性以及屏蔽连续性。黄铜夹扣必须具有与电缆类型相适的直径以及与机柜系统兼容的固定件(比如,螺钉或 DIN 导轨)。
接入到第一个机柜的 24 Vdc 电源可确保电源的连续性。
-
分流端子块上未使用的通道可用于连接电气设备中的另一个 Modbus 服务器(例如 PM800 通讯功率计)。
输入电源上分流端子块的接线图
|
A |
24 Vdc 电源 |
|
B |
来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆 |
|
C |
接入到第一个机柜的 Modbus 电缆 |
|
D |
接入到第一个机柜的 24 Vdc 电源 |
|
E |
Modbus 服务器(例如,MasterPacT NT/NW 断路器) |
机柜输入线上的分流端子块
机柜输入线上的分流端子块将 Modbus 信号和 24 Vdc 电源分配至电气设备中的各机柜。
分流端子块由四个 5 通道弹簧端子块组成。
|
A |
向上接入机柜的 Modbus 电缆 |
|
B |
上游 Modbus 电缆 |
|
C |
别针式塑料末端止动块 |
|
D |
端板 |
|
E |
弹簧端子块 |
|
F |
下游 Modbus 电缆 |
机柜输入线上分流端子块的接线图
|
A |
上游 Modbus 电缆 |
|
B |
上游 24 Vdc 电源电缆 |
|
C |
向上接入机柜的 Modbus 电缆 |
|
D |
向上接入机柜的 24 Vdc 电源电缆 |
|
E |
下游 Modbus 电缆 |
|
F |
下游 24 Vdc 电源电缆 |
多个电源分段的示例
当需要使用多个 24 Vdc 电源时(请参阅分段式电源),可以沿着 Modbus 电缆使用多个电源分段。
|
A |
MasterPacT NT/NW 或 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器中的 MicroLogic 脱扣单元的 24 Vdc AD 电源 |
|
B |
输入电源上的分流端子块 |
|
C |
ULP 模块用 24 Vdc ABL8 电源 |
|
D |
接入到第一个机柜的 Modbus 电缆 |
|
E |
NSX 线缆 |
|
F |
RJ45 Modbus T 形接头 |
|
G |
第一个机柜输入线上的分流端子块 |
|
H |
Modbus 接线端子 |
|
I |
接入到第二个机柜的 Modbus 电缆 |
|
J |
IFM 接口 |
|
K |
第二个机柜输入线上的分流端子块 |
|
L |
接入到第三个机柜的 Modbus 电缆 |
|
M |
第三个机柜输入线上的分流端子块 |
第二个机柜输入线上的分流端子块
第二个机柜输入线上的分流端子块由四个 4 通道弹簧端子块和一个通过与 DIN 导轨相连而为 Modbus 电缆屏蔽层提供接地的功能性接地端子块组成。
关于分流端子块的部件号,请参阅相应的部件。
|
A |
向上接入第二个机柜的 Modbus 电缆 |
|
B |
来自第一个机柜的 Modbus 电缆 |
|
C |
别针式塑料末端止动块 |
|
D |
端板 |
|
E |
弹簧端子块 |
|
F |
接入到第三个机柜的 Modbus 电缆 |
Modbus 电缆连接
-
来自第一个机柜输入线上分流端子块的 Modbus 电缆使用黄铜夹扣来确保 Modbus 信号(D0、D1 和 0 VL)的连续性以及屏蔽连续性。黄铜夹扣必须具有与电缆类型相适的直径以及与第二个机柜的系统兼容的固定件(比如,螺钉或 DIN 导轨)。
来自第一个机柜输入线上分流端子块的 24 Vdc 电缆可确保向第二个机柜提供电力的连续性。
-
接入到第三个机柜的 Modbus 电缆使用黄铜夹扣来确保 Modbus 信号(D0、D1 和 0 VL)的连续性以及屏蔽连续性。黄铜夹扣必须具有与电缆类型相适的直径以及与系统兼容的固定件(比如,螺钉或 DIN 导轨)。
接入到第三个机柜的 24 Vdc 电源可确保电源的连续性。
第二个机柜输入线上分流端子块的接线图
|
A |
来自第一个机柜的 Modbus 电缆 |
|
B |
来自第一个机柜的 24 Vdc 电源电缆 |
|
C |
向上接入第二个机柜的 Modbus 电缆 |
|
D |
向上接入第二个机柜的 24 Vdc 电源电缆 |
|
E |
接入到第三个机柜的 Modbus 电缆 |
|
F |
接入到第三个机柜的 24 Vdc 电源电缆 |
第三个机柜输入线上的分流端子块
第三个机柜输入线上的分流端子块可用于连接新的 24 Vdc 电源以为第三个机柜中的 IMU 提供电力。
分流端子块由四个 4 通道弹簧端子块和一个通过与 DIN 导轨相连而为 Modbus 电缆屏蔽层提供接地的功能性接地端子块组成。
|
A |
24 Vdc 电源 |
|
B |
来自第二个机柜输入线上分流端子块的 Modbus 电缆 |
|
C |
别针式塑料末端止动块 |
|
D |
端板 |
|
E |
弹簧端子块 |
|
F |
向上接入第三个机柜的 Modbus 电缆 |
Modbus 电缆连接
-
来自第二个机柜输入线上分流端子块的 Modbus 电缆使用黄铜夹扣来确保 Modbus 信号(D0、D1 和 0 VL)的连续性以及屏蔽连续性。黄铜夹扣必须具有与电缆类型相适的直径以及与系统兼容的固定件(比如,螺钉或 DIN 导轨)。
-
向上接入第三个机柜的 Modbus 电缆使用黄铜夹扣来确保 Modbus 信号(D0、D1 和 0 VL)的连续性以及屏蔽连续性。黄铜夹扣必须具有与电缆类型相适的直径以及与第三个机柜的系统兼容的固定件(比如,螺钉或 DIN 导轨)。
向上接入第三个机柜的 24 Vdc 电源可确保向第三个机柜提供电力的连续性。
第三个机柜输入线上分流端子块的接线图
|
A |
24 Vdc 电源 |
|
B |
来自第二个机柜的 Modbus 电缆 |
|
C |
向上接入第三个机柜的 Modbus 电缆 |
|
D |
向上接入第三个机柜的 24 Vdc 电源电缆 |