Parkoppla huvudenheten
- På sidan Hem trycker du på .
- Tryck på Enheter > > Energi.
- Välj PowerTag Energi (A).
- Sidan Enhetssökning söker efter i minut för att visa tillgänglig PowerTag.
- Om det finns mer än en PowerTag tillgänglig väljer du en av dem (B).
- På sidan Enhetskonfiguration trycker du på Identifiera för att upptäcka den primära PowerTag. Det här kommer att vara elnätets PowerTag, som mäter inkommande matning.
- Tryck OK i aviseringsfönstret när du har slutfört identifieringen av PowerTag.
- Tryck på (C) för att tilldela
en etikett till den primära PowerTag.Etikettlistan visas på sidan Typ.
- Välj en etikettyp (D) och tryck på Spara (E).
När du väljer typ av Nät tilldelas som standard Namn som Inkommande matning.
- Tryck på (F) och välj Ja/Nej om du har solpaneler installerade.
- Ja: Se Parkoppla enheten med ett elnätsanslutet solenergisystem.
- Nej: Om du inte har några solpaneler installerade. Fortsätt till steg 11.
Strömriktningen aktiveras automatiskt (H). - Ställ in Huvudsäkring (G).OBS: Huvudsäkringen är den högsta tillåtna effekten på nätet enligt ditt kontrakt. Detta hjälper till att förhindra utlösning genom att stänga av laster för att hålla energiförbrukningen under en definierad gräns. Som standard är huvudsäkringen inställda på att mäta i kVA.
Välj din huvudsäkring (kVA/A/kW) i rullgardinsmenyn och tryck sedan på och ange ett värde med knappsatsen enligt ditt land. I följande tabell visas standardvärdena inom området:
Land
Standardvärde
Område
Frankrike
36 kVA
1–42 kVA
Tyskland
60 A
15–160 A
Spanien
15 kW
1–42 kW
Belgien
40 A
15–160 A
Sverige
20 A
16–63 A
Danmark
25 A
25–35 A
VIKTIG: Du kan inte ange ett värde som är större eller mindre än det angivna området. - Aktivera växlingsreglaget Omvänd riktning (I) om strömriktningen är från Hem till Nät.VIKTIG: Aktivera Omvänd riktning för att säkerställa att strömriktningen är rätt.
- Tryck på Spara (J).
- Du kommer att uppmanas att ange tariffen efter att PowerTag
har tagits i drift, se Ange tariff. OBS: Om du redan har konfigurerat din tariff kommer du att hänvisas till sidan Hem för att visa status för enheten.