Technische Daten
Hauptdaten
E-Nummer |
Nicht definiert |
||||||||
Produktfarbe |
Weiß |
||||||||
Produkt- oder Komponententyp |
Energiesensoren |
Merkmale
Nennspannung | Un | 1P+W / 1P+N |
Phase-zu-Null |
100...127 V AC ± 20 % |
Phase-zu-Null |
200...240 V AC ± 20 % |
|||
Un | 3P |
Phase-zu-Phase |
200...240 V AC ± 20 % |
|
Phase-zu-Phase |
380...415 V AC ± 20 % |
|||
Un | 3P+N |
Phase-zu-Null |
220...240 V AC ± 20 % |
|
Phase-zu-Null |
380...415 V AC ± 20 % |
|||
Phase-zu-Null |
120...137 V AC ± 20 % |
|||
Phase-zu-Null |
208...240 V AC ± 20 % |
|||
Frequenz | 50/60 Hz | |||
Maximalstrom | Imax | 63 A | ||
Basisstrom | Ib | 10 A | ||
Sättigungsstrom |
130 A | |||
Maximale Leistungsaufnahme |
≤ 1 VA (1P+N) | |||
≤ 2 VA (3P/3P+N) | ||||
Einschaltstrom |
Ist | 40 mA |
Umgebung
Betriebstemperatur |
-25 °C bis +60 °C |
|
Lagertemperatur |
-40 °C bis +85 °C |
|
Überspannungskategorie |
Gemäß IEC 61010-1 |
Kat. III |
Messkategorie |
Gemäß IEC 61010-2-030 |
Kat. III |
Höhe |
≤ 2000 m |
|
Relative Feuchtigkeit |
Maximal 93 % ohne Kondensatbildung | |
Schutzart |
Nur Gerät |
IP20 |
IK |
05 |
Funkkommunikation
ISM-Band 2,4 GHz |
2,4 GHz bis 2,4835 GHz |
|
Kanäle |
Gemäß IEEE 802.15.4 |
11 bis 26 |
Äquivalente isotrope |
Strahlungsleistung (EIRP) |
0 dBm |
Maximale Übertragungszeit |
< 5 ms |
|
Maximale äquivalente isotrope |
Strahlungsleistung (EIRP) |
≤ 10 mW |
Kanalbelegung |
Nachrichten mindestens alle |
5 Sekunden (ca.) |
Kenndaten der Messfunktionen
Funktion | Leistungskategorie
gemäß IEC 61557-12 PMD-I/DD/K55/1 |
Gerätemessbereich | |
Wirkenergie (geliefert und empfangen) |
Ea |
Klasse 1 |
Gesamt- und Teilwerte 0 bis 99999999,9 kWh |
Stromstärke |
I |
Klasse 1 |
40 mA bis 63 A |
Spannung |
U |
Klasse 0,5 |
Un ± 20 % |
Gewicht
R9 M63 |
Typ |
Gewicht (g) |
1P + Leiter |
16,4 |
|
1P + N |
17,5 |
|
3P |
28 |
|
3P + N |
35 |