Tekniska data
Huvuddata
E-nummer |
Inte definierad |
||||||||
Produktfärg |
Vit |
||||||||
Produkt- eller komponenttyp |
Energisensorer |
Egenskaper
Märkspänning | Un | 1P+W/1P+N |
Fas-till-neutral |
100–127V AC ± 20% |
Fas-till-neutral |
200–240V AC ± 20% |
|||
Un | 3P |
Fas-till-fas |
200–240V AC ± 20% |
|
Fas-till-fas |
380–415V AC ± 20% |
|||
Un | 3P+N |
Fas-till-neutral |
220–240V AC ± 20% |
|
Fas-till-neutral |
380–415V AC ± 20% |
|||
Fas-till-neutral |
120–137V AC ± 20% |
|||
Fas-till-neutral |
208–240V AC ± 20% |
|||
Frekvens | 50/60Hz | |||
Maximal ström | Imax | 63A | ||
Grundläggande ström | Ib | 10A | ||
Mättnadsström |
130A | |||
Maximal strömförbrukning |
≤ 1 VA (1P+N) | |||
≤ 2 VA (3P/3P+N) | ||||
Startström |
Ist | 40mA |
Miljö
Driftstemperatur |
-25 °C till +60 °C |
|
Förvaringstemperatur |
-40 °C till +85 °C |
|
Överspänningskategori |
Enligt IEC 61010-1 |
Kat. III |
Mätkategori |
Enligt IEC 61010-2-030 |
Kat. III |
Höjd |
≤ 2000m |
|
Relativ luftfuktighet |
Högst 93% utan kondens | |
Kapslingsklass |
Enbart enhet |
IP20 |
IK |
05 |
Radiofrekvenskommunikation
ISM-band 2,4GHz |
2,4GHz till 2,4835GHz |
|
Kanaler |
Enligt IEEE 802.15.4 |
11 till 26 |
Isotropisk strålningskraft |
Ekvivalent (EIRP) |
0dBm |
Maximal överföringstid |
< 5ms |
|
Maximal överförd RF-effekt |
Ekvivalent (EIRP) |
≤ 10mW |
Kanalbeläggning |
Meddelanden skickas var |
5:e sekund (ca) |
Egenskaper för mätfunktioner
Funktion | Prestandakategori
enligt IEC 61557–12 PMD-I/DD/K55/1 |
Mätområde för enhet | |
Aktiv energi (levererad och mottagen) |
Ea |
Klass 1 |
Totalt och partiellt 0 till 99999999,9kWh |
Nuvarande |
I |
Klass 1 |
40mA till 63A |
Spänning |
U |
Klass 0,5 |
Un ± 20% |
Vikt
R9 M63 |
Typ |
Vikt (g) |
1P + ledare |
16,4 |
|
1P + N |
17,5 |
|
3P |
28 |
|
3P + N |
35 |