Cable NSX aislado
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
arco eléctrico
Es obligatorio usar el cable NSX aislado LV434204 si la tensión del
sistema es superior a 480 V CA o 480 V CC, e inferior o igual a 690
V CA o 690 V CC.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Introducción
Para tensiones del sistema superiores a 480 V CA o 480 V CC, y menores o iguales a 690 V CA o 690 V CC, se debe utilizar una variante aislada del cable NSX terminada con un módulo electrónico y un conector de toma de corriente RJ45. Se debe utilizar un ULP para conectar el módulo electrónico del cable NSX al módulo ULP.
La referencia comercial para el cable NSX es LV434204.
El módulo electrónico del cable NSX aislado debe suministrarse con 24 V CC.
Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: GHD16313AA ComPacT NSX100-630 - Cable NSX aislado.
Características del módulo electrónico
En la tabla siguiente se resumen las características del módulo electrónico:
|
Característica |
Valor |
|---|---|
|
Dimensiones |
27 x 27 x 27 mm |
|
Montaje |
Sobre un carril DIN |
|
Índice de protección del módulo instalado |
|
|
Temperatura de funcionamiento |
De -25 a +70 °C |
|
Tensión de alimentación |
24 V CC, -20 %/+10 % (de 19,2 a 26,4 V CC) |
|
Consumo |
|
Conexión del cable NSX aislado
El cable NSX aislado se conecta a un módulo ULP:
-
Interfaz de comunicación IFM o IFE
-
Pantalla FDM121
-
Módulo IO
La siguiente figura ilustra un ejemplo de conexión de módulos ULP mediante el cable NSX.
A Interfaz de comunicación IFM Modbus SL para un interruptor automático
B Cable ULP enchufe/enchufe RJ45
C Módulo ULP aislado
D Cable ULP aislado
E Módulo BSCM Modbus SL/ULP
F Conector para conexión interna del interruptor automático ComPacT NSX DC
PELIGRO