Unidad de control termomagnética TM-DC para interruptores automáticos 3P y 4P de 80 A a 250 A
Introducción
Las unidades de control termomagnéticas TM-DC para interruptores automáticos 3P/4P de 80 A a 250 A son unidades de control intercambiables.
Se han diseñado para aplicaciones de propósito general de CC.
Las unidades de control TM-DC 3P/4P proporcionan:
-
umbral térmico ajustable
-
umbral de disparo magnético fijo en las unidades de control con In de 80 A a 160 A
-
umbral de disparo magnético ajustable en las unidades de control con In de 200 A y 250 A
Descripción
La gama de ajustes y los selectores de ajuste se encuentran en la parte frontal de la unidad de control.
A Gama de ajustes de la unidad de control 3P/4P termomagnética TM-DC
B Selector de ajuste para el umbral de disparo de la protección térmica Ir
C Selector de ajuste para el umbral de disparo de la protección magnética Ii (solo para TM-DC 200/250)
Ajuste de la protección térmica
El umbral de disparo de la protección térmica Ir se ajusta con un selector de 4 ajustes.
La siguiente tabla muestra los valores del umbral de disparo Ir (en amperios) de la protección térmica (valores indicados en el selector) con respecto a cada valor nominal de la unidad de control, en relación con la posición del selector Ir.
|
Valor nominal de la unidad de control In (A) a 40 °C (104 °F) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
80 |
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
|
Umbral de disparo Ir (A) a 40 °C (104 °F) |
|||||
|
56 |
70 |
87 |
112 |
140 |
175 |
|
64 |
80 |
100 |
128 |
160 |
200 |
|
72 |
90 |
112 |
144 |
180 |
225 |
|
80 |
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
Ajuste de la protección magnética en las unidades de control con In de 80 A a 160 A
En las unidades de control con un valor nominal inferior a 200 A, el umbral de disparo de la protección magnética no es ajustable y es igual al valor indicado a continuación:
|
Valor nominal de la unidad de control In (A) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
80 |
100 |
125 |
160 |
|
|
Umbral de disparo fijo Ii (A) +/−20 % |
||||
|
Valor verdadero de CC |
800 |
800 |
1250 |
1250 |
Ajuste de la protección magnética en las unidades de control con In de 200 A y 250 A
En las unidades de control con un valor nominal entre 200 A y 250 A, el umbral de disparo de la protección magnética Ii se ajusta con un selector de 6 ajustes.
En la tabla siguiente se muestran los valores del umbral de disparo Ii (en amperios) de la protección magnética (valores indicados en el selector), en función de la posición del selector Ii:
|
Valor nominal de la unidad de control In (A) |
|
|---|---|
|
200 |
250 |
|
Umbral de disparo Ii (A) +/−20 % |
|
|
1000 |
1250 |
|
1200 |
1500 |
|
1400 |
1750 |
|
1600 |
2000 |
|
1800 |
2250 |
|
2000 |
2500 |