990-91407C-025

Wskaźniki stanu SPD

Gdy przednie drzwiczki zasilacza UPS są otwarte, widoczne są wskaźniki stanu SPD (A). Gdy wskaźnik stanu SPD zmieni kolor na czerwony, SPD jest niesprawny i trzeba go wymienić. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric w celu uzyskania usług serwisowych.

UWAGA: Zaleca się sprawdzanie stanu SPD co 6 miesięcy.

Widok SPD z przodu

Rozmieszczenie SPD na zasilaczach UPS 3:1

10-40 kVA 3:1 220 VDC UPS

50-80 kVA 3:1 220 VDC UPS

100-120 kVA 3:1 220 VDC UPS

 

10-40 kVA 3:1 384 VDC UPS

60-80 kVA 3:1 384 VDC UPS

Rozmieszczenie SPD na zasilaczach UPS 3:3

10-80 kVA 3:3 384 VDC UPS

100-120 kVA 384 VDC 3:3 UPS

160-200 kVA 3:3 384 VDC UPS

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?