990-91407C-024

Indicadores de status dos SPDs

Quando a porta frontal do nobreak está aberta, os indicadores de status (A) dos SPDs são visíveis. Quando o indicador de status em um dos SPDs fica vermelho, o SPD fica inoperante e precisa ser substituído. Entre em contato com a Schneider Electric para serviço.

NOTA: Recomenda-se verificar o status dos SPDs a cada 6 meses.

Vista frontal dos SPDs

Localização dos SPDs nos nobreaks 3:1

Nobreak 10-40 kVA 3:1 220 VCC

Nobreak 50-80 kVA 3:1 220 VCC

Nobreak 100-120 kVA 3:1 220 VCC

 

10-40 kVA 3:1 384 VDC nobreak

60-80 kVA 3:1 384 VDC nobreak

Localização dos SPDs nos nobreaks 3:3

Nobreak 10-80 kVA 3:3 384 VCC

Nobreak 100-120 kVA 3:3 384 VCC

Nobreak 160-200 kVA 3:3 384 VCC

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?