Dane techniczne
W przypadku układu równoległego 1+1, panel obejścia serwisowego może wytrzymać obciążenie do 120 kW/kVA, o ile nie zostanie przekroczony poziom prądu neutralnego (250 A):
-
przy 380 V, maksymalny prąd neutralny osiąga się przy nieliniowym obciążeniu 95 kVA.
-
przy 400 V, maksymalny prąd neutralny osiąga się przy nieliniowym obciążeniu 100 kVA.
W przypadku układu równoległego 2+0 zwiększającego pojemność, panel obejścia serwisowego może wytrzymać obciążenie do 240 kW/kVA, o ile nie zostanie przekroczony poziom prądu neutralnego (500 A):
-
przy 380 V, maksymalny prąd neutralny osiąga się przy nieliniowym obciążeniu 190 kVA.
-
przy 400 V, maksymalny prąd neutralny osiąga się przy nieliniowym obciążeniu 200 kVA.
Zalecane przekroje kabli dla zasilacza Galaxy VS
![]() |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:
-
Kable do 90°C
-
Temperatura otoczenia 30°C
-
Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych
-
Metoda montażu C
Przekrój kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC). Kable aluminiowe nie są zalecane, jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 30 °C.
Miedź
Miedź
Oznaczenie produktu |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ układu równoległego |
Pojemnościowy (2+0) |
Nadmiarowy (1+1) |
||||||
Moc układu równoległego |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Fazy wejściowe (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 120 |
35 |
50 |
70 |
95 |
Wejście PE (mm2) |
50 |
70 |
95 |
120 |
25 |
25 |
35 |
50 |
Przewód N wejścia (mm2) |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
Wejście zasilacza UPS (mm2) |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
Wyjście zasilacza UPS (mm2) |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
Przewód PE zasilacza UPS (mm2) |
25 |
25 |
35 |
50 |
25 |
25 |
35 |
50 |
Przewód N zasilacza UPS (mm2) |
50 |
95 |
3 x 35 |
3 x 35 |
50 |
2 x 50 |
3 x 35 |
3 x 35 |
Obciążenie (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 95 |
25 |
50 |
70 |
95 |
Przewód PE obciążenia (mm2) |
50 |
70 |
95 |
95 |
16 |
25 |
35 |
50 |
Przewód N obciążenia (mm2) |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
Aluminium
Oznaczenie produktu |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ układu równoległego |
Pojemnościowy (2+0) |
Nadmiarowy (1+1) |
Pojemnościowy (2+0) |
Nadmiarowy (1+1) |
||||||
Moc układu równoległego |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
Fazy wejściowe (mm2) |
6 | 25 | nd. | 6 | 6 | nd. |
70 |
nd. |
25 |
nd. |
Wejście PE (mm2) |
6 | 16 | nd. | 6 | 6 | nd. |
35 |
nd. |
16 |
nd. |
Przewód N wejścia (mm2) |
2 x 16 | 2 x 16 | nd. | 6 | 16 | nd. |
2 x 70 |
nd. |
50 |
nd. |
Wejście zasilacza UPS (mm2) |
6 | 6 | nd. | 6 | 6 | nd. |
25 |
nd. |
25 |
nd. |
Wyjście zasilacza UPS (mm2) |
6 | 6 | nd. | 6 | 6 | nd. |
16 |
nd. |
16 |
nd. |
Przewód PE zasilacza UPS (mm2) |
6 | 6 | nd. | 6 | 6 | nd. |
16 |
nd. |
16 |
nd. |
Przewód N zasilacza UPS (mm2) |
6 | 16 | nd. | 6 | 16 | nd. |
2 x 16 |
nd. |
2 x 16 |
nd. |
Obciążenie (mm2) |
6 | 16 | nd. | 6 | 6 | nd. |
70 |
nd. |
16 |
nd. |
Przewód PE obciążenia (mm2) |
6 | 16 | nd. | 6 | 6 | nd. |
35 |
nd. |
16 |
nd. |
Przewód N obciążenia (mm2) |
16 | 2 x 16 | nd. | 6 | 2 x 16 | nd. |
2 x 70 |
nd. |
50 |
nd. |
Aluminium
Oznaczenie produktu |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ układu równoległego |
Pojemnościowy (2+0) |
Nadmiarowy (1+1) |
||||||
Moc układu równoległego |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Fazy wejściowe (mm2) |
150 |
185 |
2 x 120 |
nd. |
50 |
70 |
95 |
nd. |
Wejście PE (mm2) |
95 |
95 |
150 |
nd. |
25 |
70 |
50 |
nd. |
Przewód N wejścia (mm2) |
185 |
2 x 120 |
3 x 150 |
nd. |
70 |
150 |
185 |
nd. |
Wejście zasilacza UPS (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
nd. |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
nd. |
Wyjście zasilacza UPS (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
nd. |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
nd. |
Przewód PE zasilacza UPS (mm2) |
25 |
35 |
50 |
nd. |
25 |
35 |
50 |
nd. |
Przewód N zasilacza UPS (mm2) |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
nd. |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
nd. |
Obciążenie (mm2) |
120 |
185 |
2 x 120 |
nd. |
50 |
70 |
95 |
nd. |
Przewód PE obciążenia (mm2) |
70 |
95 |
120 |
nd. |
25 |
35 |
50 |
nd. |
Przewód N obciążenia (mm2) |
185 |
2 x 120 |
4 x 95 |
nd. |
70 |
150 |
185 |
nd. |
Zalecana ochrona od strony sieci dla zasilacza Galaxy VS
Wejście
Wejście
Oznaczenie produktu |
GVSBPAR40K50H | |||
---|---|---|---|---|
Typ układu równoległego |
Pojemnościowy (2+0) |
Nadmiarowy (1+1) |
||
Moc układu równoległego |
80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
Typ wyłącznika |
LV430670 | LV431671 | LV429671 | LV429670 |
In (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
Ir (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
Im (A) |
1250 (stałe) | 5 – 10 x In | 640 (stałe) | 800 (stałe) |
Wejście
Oznaczenie produktu |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ układu równoległego |
Pojemnościowy (2+0) |
Nadmiarowy (1+1) |
||||||
Moc układu równoległego |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Typ wyłącznika |
LV431670 | LV432695 | LV432695 | LV432895 | LV430671 | LV430670 | LV431671 | LV431670 |
In (A) |
250 | 320 | 400 | 500 | 125 | 160 | 200 | 250 |
Ir (A) |
250 | 1 | 0.94 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
Im (A) / Isd (A) | 5 – 10 x In | 1,5-10 | 1250 (stałe) | 5 – 10 x In |
Zalecane przekroje kabli dla zasilaczy Easy UPS 3S i Easy UPS 3M
![]() |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:
-
Kable do 90°C
-
Temperatura otoczenia 30°C
-
Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych
-
Metoda montażu C
Przekrój kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC). Kable aluminiowe nie są zalecane, jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 30 °C.
Zasilacz Easy UPS 3S – System UPS 3:1
Oznaczenie produktu | GVSBPAR40K50H | GVSBPAR60K120H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ układu równoległego |
Pojemnościowy (2+0) |
Nadmiarowy (1+1) |
Pojemnościowy (2+0) |
Nadmiarowy (1+1) |
|||||||
Moc układu równoległego |
20 kVA | 30 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
System o pojedynczym zasilaniu | Fazy wejściowe (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
Przewód N wejścia (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
Wejście PE (mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
System o podwójnym zasilaniu | Fazy obejścia (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
Przewód N obejścia (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
Obejście PE (mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
Obciążenie (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
Przewód N obciążenia (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
Przewód PE obciążenia (mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
Wejście zasilacza UPS (mm2) /obejście UPS (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
Wyjście zasilacza UPS (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
Przewód N zasilacza UPS (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
Przewód PE zasilacza UPS (mm2) |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
25 |
16 |
25 |
Zasilacz Easy UPS 3S – System UPS 3:3
Oznaczenie produktu | GVSBPAR40K50H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ układu równoległego |
Pojemnościowy (2+0) |
Nadmiarowy (1+1) |
|||||||||
Moc układu równoległego |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |
System o pojedynczym zasilaniu | Fazy wejściowe (mm2) |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
Przewód N wejścia (mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
Wejście PE (mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
System o podwójnym zasilaniu | Fazy obejścia (mm2) |
10 |
16 |
25 |
25 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
Przewód N obejścia (mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
Obejście PE (mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
Obciążenie (mm2) |
10 |
16 |
25 |
25 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
Przewód N obciążenia (mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
Przewód PE obciążenia (mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
Wejście zasilacza UPS (mm2) /obejście UPS (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
Wyjście zasilacza UPS (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
Przewód N zasilacza UPS (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
Przewód PE zasilacza UPS (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
Zasilacz Easy UPS 3M – System UPS 3:3
Oznaczenie produktu | GVSBPAR60K120H | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ układu równoległego |
Pojemnościowy (2+0) |
Nadmiarowy (1+1) |
|||
Moc układu równoległego |
120 kVA | 160 kVA | 60 kVA | 80 kVA | |
System o pojedynczym zasilaniu | Fazy wejściowe (mm2) |
95 |
120 |
35 |
50 |
Przewód N wejścia (mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
Wejście PE (mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
System o podwójnym zasilaniu | Fazy obejścia (mm2) |
95 |
120 |
35 |
50 |
Przewód N obejścia (mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
Obejście PE (mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
Obciążenie (mm2) |
95 |
120 |
25 |
50 |
|
Przewód N obciążenia (mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
Przewód PE obciążenia (mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
Wejście zasilacza UPS (mm2) /obejście UPS (mm2) |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
Wyjście zasilacza UPS (mm2) |
25 |
50 |
25 |
50 |
|
Przewód N zasilacza UPS (mm2) |
2 x 25 |
2 x 50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
Przewód PE zasilacza UPS (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
Zalecana ochrona od strony sieci dla zasilaczy Easy UPS 3S i Easy UPS 3M
Zasilacz Easy UPS 3S – System UPS 3:1
Wejście /Obejście (Tylko dla systemów o podwójnym zasilaniu)
Oznaczenie produktu | GVSBPAR40K50H | GVSBPAR60K120H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ układu równoległego |
Pojemnościowy (2+0) |
Nadmiarowy (1+1) |
Pojemnościowy (2+0) |
Nadmiarowy (1+1) |
||||||
Moc układu równoległego |
20 kVA | 30 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 20 kVA | 30 kVA |
Typ wyłącznika |
C120H-C-100A / NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
iC65H-C-50A / C60H-C-50A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
C120H-C-100A / NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
CompactNSX250F TM200D C25F3TM200 |
NSX400N mic2.3 (C40N32D400) |
C120H-C-100A / NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
In (A) |
Stałe |
160 |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
160 |
250 |
400 |
Stałe/100 |
160 |
Ir (A) |
Stałe/100 |
144 |
Stałe |
Stałe/80 |
Stałe/100 |
144 |
200 |
280 |
Stałe/100 |
144 |
Im (A) |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
5~10*In |
Io=1,5~10 |
Stałe |
Stałe |
Zasilacz Easy UPS 3S – System UPS 3:3
Wejście
Oznaczenie produktu | GVSBPAR40K50H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ układu równoległego |
Pojemnościowy (2+0) |
Nadmiarowy (1+1) |
||||||||
Moc układu równoległego |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
Typ wyłącznika |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
Compact NSX160F TM125D ( C16F3TM125) |
Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160) |
iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
In (A) |
Stałe |
Stałe |
Stałe/80 |
125 |
160 |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe/80 |
Ir (A) |
Stałe |
Stałe |
Stałe/80 |
125 |
160 |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe/80 |
Im (A) |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Obejście (Tylko dla systemu o podwójnym zasilaniu)
Oznaczenie produktu | GVSBPAR40K50H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ układu równoległego |
Pojemnościowy (2+0) |
Nadmiarowy (1+1) |
||||||||
Moc układu równoległego |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
Typ wyłącznika |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
Compact NSX100F TM100D (C10F3TM100) |
Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160) |
iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
In (A) |
Stałe |
Stałe |
Stałe/80 |
100 |
160 |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe/80 |
Ir (A) |
Stałe |
Stałe |
Stałe/80 |
100 |
144 |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe/80 |
Im (A) |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Stałe |
Zasilacz Easy UPS 3M – System UPS 3:3
Wejście /Obejście (Tylko dla systemów o podwójnym zasilaniu)
Oznaczenie produktu | GVSBPAR60K120H | |||
---|---|---|---|---|
Typ układu równoległego |
Pojemnościowy (2+0) |
Nadmiarowy (1+1) |
||
Moc układu równoległego |
120 kVA | 160 kVA | 60 kVA | 80 kVA |
Typ wyłącznika |
NSX250N mic2.2 (C25N32D250) |
NSX400N mic2.3 (C40N32D400) |
Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125) |
Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160) |
Io (A) |
250 |
400 |
125 |
160 |
Ir (A) |
200 |
280 |
125 |
160 |
Isd (A) |
1,5-10 |
1,5-10 |
800 (stałe) |
1250 (stałe) |
Dane techniczne momentów dokręcenia
Rozmiar śruby | Moment dokręcenia |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Waga i wymiary równoległego panelu obejścia serwisowego
Numer referencyjny | Waga w kg | Wysokość w mm | Szerokość w mm | Głębokość w mm |
---|---|---|---|---|
GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
GVSBPAR40K50H | 50 | 850 | 750 | 250 |
GVSBPAR60K120H | 83 | 1000 | 900 | 280 |
Wymagana przestrzeń
Warunki środowiskowe
Podczas pracy | Przechowywanie | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C do 40 °C | -25 °C do 55 °C |
Względna wilgotność | 0-95% bez kondensacji | 0-95% bez kondensacji |
Wysokość | 0-3000 m | |
Klasa ochrony | IP20 | |
Kolor | RAL 9003, poziom połysku 85% |
Schemat jednoliniowy
Schematy jednoliniowe zasilacza Galaxy VS
UIB1 | Wyłącznik wejściowy jednostki dla zasilacza UPS 1 |
UIB2 | Wyłącznik wejściowy jednostki dla zasilacza UPS 2 |
MBB | Wyłącznik obejścia serwisowego |
IMB | Wewnętrzny wyłącznik serwisowy |
UOB1 | Wyłącznik wyjściowy jednostki dla zasilacza UPS 1 |
UOB2 | Wyłącznik wyjściowy jednostki dla zasilacza UPS 2 |
BB | Wyłącznik baterii |
Równoległy panel obejścia serwisowego jest używany w systemach o pojedynczym zasilaniu, aby ustawić równolegle dwa zasilacze UPS w celu zwiększania pojemności lub zapewnienia nadmiarowości.
Schematy jednoliniowe zasilaczy Easy UPS 3S i Easy UPS 3M
UIB | Wyłącznik wejściowy jednostki |
SSIB | Wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego |
MBB | Wewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego |
UOB | Wyłącznik wyjściowy jednostki |
Ext. UIB1/Ext. SSIB1 | Zewnętrzny wyłącznik wejściowy jednostki/ wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego dla zasilacza UPS 1 |
Ext. UIB2/Ext. SSIB2 | Zewnętrzny wyłącznik wejściowy jednostki/ wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego dla zasilacza UPS 2 |
Ext. MBB | Zewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego |
Ext. UOB1 | Zewnętrzny wyłącznik wyjściowy jednostki dla zasilacza UPS 1 |
Ext. UOB2 | Zewnętrzny wyłącznik wyjściowy jednostki dla zasilacza UPS 2 |
BB | Wyłącznik baterii |