De UPS buiten bedrijf stellen of naar een nieuwe locatie verplaatsen
- Schakel de UPS volledig uit en volg hierbij de instructies in de bedieningshandleiding van de UPS.
- Volg de lockout/tagout-procedure om alle schakelaars in onderhoudsbypassbehuizing/onderhoudsbypasspaneel/schakelinrichting in de open positie (UIT) te zetten.
- Volg de lockout/tagout-procedure om alle batterijschakelaars in de schakelinrichting/batterijoplossing in de stand UIT (open) te zetten.
- Verwijder het voorpaneel van de UPS.
- Volg de lockout/tagout-procedure om de interne onderhoudsschakelaar (IMB) in de stand UIT (open) te zetten.
- Verwijder alle vermogensmodules van de UPS:
VOORZICHTIGZware belastingVermogensmodules zijn zwaar en moeten door twee personen worden opgetild.- De vermogensmodule van 20 kW weegt 25 kg (55 lbs).
- Vermogensmodule van 50 kW weegt 38 kg (84 lbs).
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de apparatuur.- Verwijder de schroeven en druk op de ontgrendelingsknop.
- Trek de vermogensmodule er voor de helft uit. Een vergrendelingsmechanisme voorkomt dat de vermogensmodule er helemaal wordt uitgetrokken.
- Maak de vergrendeling los door op de ontgrendelingsknop aan beide kanten van de vermogensmodule te drukken en verwijder de vermogensmodule.
- Plaats een vulplaat (indien beschikbaar) vóór de lege sleuf van de vermogensmodule.
- Bewaar de vermogensmodules op een veilige plek tot de
installatie.
WAARSCHUWINGrisico op beschadiging van apparatuur- Bewaar de vermogensmodules bij een omgevingstemperatuur van -15 tot 40 °C (5 tot 104 °F), 10-80% niet-condenserend vocht.
- Sla de vermogensmodules op in hun originele beschermende verpakking.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.
- Verwijder de voorplaat aan de onderkant.
- Meet de spanning met de sonde van een multimeter via de gaten in de transparante dekplaat voor ingang, bypass, uitgang, nulleider en DC en controleer of er GEEN spanning aanwezig is.
- Verwijder de transparante dekplaat.
- Meet de spanning op elke ingang/bypass/uitgang/DC-busbar en controleer of er GEEN spanning aanwezig is, voordat u verdergaat.
- Koppel alle stroomkabels los en verwijder ze van de UPS. Zie De stroomkabels aansluiten of De stroomkabels aansluiten met NEMA-platen met 2 gaten voor details.
- Verwijder de dekplaat aan de bovenkant.
- Koppel alle signaalkabels los van de bovenkant en de voorkant van de UPS en verwijder ze. Voor UPS-systeem met modulaire batterijbehuizing(en): Zie De signaalkabels van de modulaire batterijbehuizing aansluiten voor details. Voor vereenvoudigd 1+1 parallel UPS-systeem: Zie De IMB-signaalkabels aansluiten in een vereenvoudigd 1+1 parallel systeem voor details.
- Voor UPS-systeem met onderhoudsbypassbehuizing: Verwijder de hardware die de UPS en de onderhoudsbypassbehuizing met elkaar verbindt. Raadpleeg de bij de onderhoudsbypassbehuizing meegeleverde installatiehandleiding voor details. Bewaar alle onderdelen voor herinstallatie.
- Voor UPS-systeem met aangrenzende batterijbehuizing: Verwijder de verbindingshardware tussen de UPS en de aangrenzende batterijbehuizing. Raadpleeg de bij de aangrenzende batterijbehuizing meegeleverde installatiehandleiding voor details. Bewaar alle onderdelen voor latere installatie.
- Plaats alle verwijderde platen en afdekkingen terug. Zie Laatste installatiestappen voor details.
- Verwijder, indien aanwezig, de voorste seismische verankeringsbeugel op de UPS. Bewaren voor herinstallatie.
- Als de UPS op de montageskidset GVSOPT027 is geïnstalleerd, demonteer de UPS dan van de montageskidset. Raadpleeg de bij de set meegeleverde installatiehandleiding voor details.
- Plaats het voorpaneel terug op de UPS:
- Steek de twee uitsteeksels aan de onderkant van het voorpaneel in de UPS door het te kantelen.
- Verbind de strip van het voorpaneel opnieuw met de UPS.
- Sluit het voorpaneel en zet vast met de twee vergrendelknoppen.
- Zet de voetjes van de UPS omhoog totdat de zwenkwieltjes volledig contact maken met de vloer.
- U kunt de UPS nu verplaatsen door deze op de zwenkwieltjes
over de vloer te rollen.
WAARSCHUWINGGevaar voor KANTELEN- De zwenkwieltjes van de UPS zijn uitsluitend bedoeld voor transport op vlakke, harde en horizontale oppervlakken.
- De zwenkwieltjes van de UPS zijn bedoeld voor transport over korte afstanden (d.w.z. binnen hetzelfde gebouw).
- Ga langzaam, let goed op de vloeromstandigheden en zorg dat de UPS in evenwicht blijft.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur. - Indien aanwezig, verwijdert u de achterste seismische verankeringsbeugel van de UPS en verwijdert u de seismische ankers uit de vloer. Bewaren voor herinstallatie. Zie De seismische verankering installeren (optie) voor details.
- Bij transport over langere afstanden of in omstandigheden
die niet geschikt zijn voor de zwenkwieltjes van de UPS:
WAARSCHUWINGGevaar voor KANTELENBij transport over langere afstanden of in omstandigheden die niet geschikt zijn voor de zwenkwieltjes van de UPS zorgt u ervoor dat:- het transportpersoneel over de vereiste vaardigheden beschikt en voldoende geschoold is;
- er geschikt gereedschap wordt gebruikt om de UPS veilig op te tillen en te vervoeren;
- het product is beschermd tegen schade door het gebruik van geschikte bescherming (zoals een verpakking).
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.Vereisten voor het transport:
-
Monteer de UPS in verticale positie in het midden van een geschikte pallet met minimale palletafmetingen: 680 mm x 1040 mm (27 in x 41 in)). De pallet moet geschikt zijn voor het gewicht van de UPS (180 kg (397 lbs) zonder geïnstalleerde vermogensmodules).
-
Gebruik geschikte bevestigingsmiddelen om de UPS op de pallet te monteren.
-
De originele transportpallet kan samen met de originele transportbeugels opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn.
GEVAARGevaar voor KANTELEN- De UPS moet onmiddellijk nadat deze op de pallet is geplaatst, op de juiste manier aan de pallet worden bevestigd.
- De bevestigingsmiddelen moeten sterk genoeg zijn om bestand te zijn tegen trillingen en schokken tijdens het laden, transporteren en lossen.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWINGRisico op onverwacht gedrag van apparatuurTil de UPS niet direct bij het frame op met een vorkheftruck of pallettruck, omdat dit het frame kan verbuigen of beschadigen.Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur. - Voer een van de volgende handelingen uit:
- Stel de UPS buiten gebruik OF
- Verplaats de UPS naar een nieuwe locatie om deze te installeren.
- Alleen voor het installeren van de UPS op een nieuwe
locatie: Volg de installatiehandleiding om de UPS op de nieuwe
locatie te installeren. Zie Installatieprocedure voor enkele systemen, Installatieprocedure voor parallelle systemen, Installatieprocedure voor enkele marinesystemen of Installatieprocedure voor parallelle marinesystemen voor een installatieoverzicht. De inbedrijfstelling mag alleen door
Schneider Electric worden uitgevoerd.
GEVAARGEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGENDe inbedrijfstelling mag alleen door Schneider Electric worden uitgevoerd.Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.