Loggar
Det finns två typer av loggar:
-
NMC-logg Innehåller information om skärmen och nätverksaktiviteterna.
-
UPS-logg: Innehåller information om systemstatus och driftlägen.
Visa NMC-loggen
- Från startskärmen på skärmen välj .
- Du kan bläddra igenom listan över händelserna med pilarna.
- Du kan nu utföra följande åtgärder
i händelseloggen:
- Tryck på filterknappen för att filtrera händelserna.
Olika filterinställningar är tillgängliga, inklusive:

Filter för Power Events (Strömhändelser): Communication (Kommunikation), Device (Enhet), Output (Utgång), Input (Ingång), Battery (Batteri), UPS Operation Mode (UPS-körläge), Parallel System (Parallellsystem), Reminders (Påminnare), Switchgear (Omkopplare), och/eller RFC 1628 MIB.
Filter för System Events (Systemhändelser): Mass Configuration (Masskonfiguration) och / eller Security (Säkerhet).
- Tryck på papperskorgen för att rensa händelseloggen och välj Yes (Ja) för att bekräfta.
- Tryck på filterknappen för att filtrera händelserna.
Olika filterinställningar är tillgängliga, inklusive:
- Tryck på hemknappen för att gå ur loggen.
Visa UPS-loggen
- Från startskärmen på skärmen välj .
- Nu kan du kan bläddra igenom listan över UPS- händelserna genom att använda pilarna.
- Du kan nu utföra följande åtgärder
i UPS-loggen:
- Tryck på filterknappen för att filtrera händelserna.
Olika filterinställningar är tillgängliga, inklusive:
Filter för Power Events (Strömhändelser): Communication (Kommunikation), Device (Enhet), Output (Utgång), Input (Ingång), Battery (Batteri), UPS Operation Mode (UPS-körläge), Parallel System (Parallellsystem), Reminders (Påminnare), Switchgear (Omkopplare), och/eller RFC 1628 MIB.
Filter för System events (Systemhändelser): Mass Configuration (Masskonfiguration) och / eller Security (Säkerhet).
- Tryck på papperskorgen för att rensa UPS-loggen och välj Yes (Ja) för att bekräfta.
- Tryck på filterknappen för att filtrera händelserna.
Olika filterinställningar är tillgängliga, inklusive:
- Tryck på hemknappen för att gå ur loggen.
Exportera data från Loggar
Den exporterade loggen kan endast användas av Schneider Electric kundsupport för analys.
- Från startskärmen på skärmen väljer du .
- Sätt in ett USB-minne i USB-porten (A) på framsidan av skärmen.
- Tryck på knappen Start Data Export (Starta
dataexport).
När nedladdningen är klar visas följande meddelande på skärmen: Data Exported Successfully (Dataexport lyckades). Remove USB device (Ta bort USB-minnet).
- Ta bort USB-minnet och tryck på hemknappen för att går ur skärmen.
- Exporterade data på USB-minnet kan nu skickas till Schneider Electric-supporten för analys.