Driftlägen
Galaxy UPS har två olika driftlägesnivåer:
-
UPS-driftläge: Driftläget för UPS-enheten i drift. Se UPS-lägen.
-
Systemdriftläge: Driftläget för hela UPS-systemet. Se Systemlägen.
UPS-lägen
eConversion-läge
eConversion erbjuder en kombination av maximalt skydd och högsta möjliga effektivitet som gör det möjligt att minska UPS-enhetens elkonsumtion med en faktor av tre, jämfört med dubbel konvertering. eConversion är nu det allmänt rekommenderade driftläget och är som standard aktiverat i UPS:en. Det kan dock inaktiveras via menyn på skärmen. När eConversion är aktiverat kan det ställas in så att det alltid är aktivt eller att det aktiveras enligt ett schema som konfigureras via menyn på skärmen.
I eConversion försörjer UPS-systemet den aktiva delen av lasten genom den statiska bypassen, förutsatt att huvudmatningen ligger inom toleransgränsen. Växelriktaren fortsätter att köras parallellt så att UPS-ingångseffektfaktorn bibehålls nära, oberoende av lastens effektfaktor, eftersom den reaktiva delen av lasten i signifikant grad reduceras i UPS-ingångsströmmen. Vid ett nätavbrott bibehåller växelriktaren den utgående spänningen och ger en oavbruten överföring från eConversion till dubbel konvertering. Batterierna laddas när UPS:en är i eConversion-läge och dessutom tillhandahålls harmonics-kompensator.
eConversion-läget kan användas för Galaxy VX UPS under följande omständigheter:
-
Den minsta lasten på UPS är 5–10 %.
-
Spänningsfluktuationen är ≤10 % jämfört med nominell spänning (justerbar inställning från 3 % till 10 %).
-
THDU är ≤5 %.
När UPS:en är i eConversion lyser indikatorlamporna för bypass, växelriktare och last grönt och indikatorlamporna för batteri och ingång är släckta.
Dubbel konvertering (normal drift)
UPS:en strömförsörjer lasten med konditionerad ström. I dubbelkonverteringsläget skapas en perfekt sinusvåg permanent vid systemets utgång, men funktionen använder också mer elektricitet.
När UPS:en är i dubbel konvertering lyser indikatorlamporna för ingång, växelriktare och last grönt och indikatorlamporna för batteri och bypass är släckta.
Batteridrift
När huvudmatningen bryts, övergår UPS:en till batteridrift och lasten försörjs då med konditionerad ström från likströmskällan.
Medan UPS-systemet är i batteridrift lyser indikatorlamporna för batteri, växelriktare och last gröna, indikatorlampan för bypass är släckt och indikatorlampan för ingång lyser röd.
Begärd statisk bypassdrift
UPS:en kan övergå till begärd statisk bypassdrift efter ett kommando via displayen. Vid begärd statisk bypassdrift strömförsörjs lasten från bypasskällan. Om ett fel detekteras övergår UPS:en till dubbel konvertering (normaldrift) eller tvingad statisk bypassdrift. Om huvudmatningen bryts under begärd statisk bypassdrift, övergår UPS:en till batteridrift.
Vid begärd statisk förbikoppling lyser ingångs-, bypass- och utgångslamporna gröna och batteri- och växelriktarlamporna är släckta.
Tvingad statisk bypassdrift
UPS:en är i tvingad statisk bypassdrift efter kommando via UPS:en eller då användaren har tryckt på knappen Växelriktare OFF (AV) på UPS:en. Vid tvingad statisk bypassdrift strömförsörjs lasten från bypasskällan.
Vid begärd statisk förbikoppling lyser ingångs-, bypass- och utgångslamporna gröna och batteri- och växelriktarlamporna är släckta.
Underhållsbypassdrift
När frånkopplingsenheten för underhållsbypass (MBB) sluts i det externa underhållsbypasskåpet, underhållsbypasspanelen eller tredjepartsbrytaren övergår UPS:en till extern underhållsbypassdrift. Lasten försörjs med ovillkorad ström från bypasskällan. Alla delar av UPS:en kan servas och ersättas under extern underhållsbypassdrift via frånkopplingsenheten för underhållsbypass (MBB).
Statisk bypass-standbydrift
Statisk bypass standby är endast tillämplig på en individuell UPS-enhet i ett parallellsystem. UPS-enheten går in i statisk bypass standby-drift om UPS-enheten hindras från att gå in i tvingad statisk bypass-standbydrift och de andra UPS-enheterna i parallellsystemet kan försörja lasten. I statisk bypass-standby är utgången från den specifika UPS-enheten avstängd. UPS-enheten övergår automatiskt till det önskade driftläget när det är möjligt.
Växelriktare standby
UPS-enheten skiftar till växelriktare standby om det uppstått strömavbrott i försörjningen av en UPS och de andra UPS-enheterna i parallelsystemet kan försörja lasten med den inställda redundansnivån bibehållen. Detta för att undvika att batterierna dräneras i situationer där det inte är nödvändigt.
ECO-läge
I ECO-läge använder UPS:en begärd statisk bypass för att försörja lasten, förutsatt att strömkvaliteten ligger inom toleransgränsen. Om ett fel detekteras (avviker från förinställda min/max spänningsnivåer, strömavbrott m.m.) kommer UPS-enheten att övergå till dubbel konvertering (normaldrift) eller tvingad statisk bypass. Beroende på förhållandena för överföringen kan ett minimalt avbrott i lastförsörjningen inträffa (upp till 10 ms). Batterierna laddas när UPS:en är i ECO-läge. Den främsta fördelen med ECO-läget är elkonsumtionen blir lägre jämfört med dubbel konvertering.
Vid ECO-läge lyser indikatorlamporna för ingång, växelriktare och utgång grönt och indikatorlamporna för batteri och växelriktare är släckta.
Självtest
Efter uppstart av UPS-systemet kommer UPS:en att automatiskt utföra ett självtest. Status och framsteg för självtestet indikeras av de blinkande lysdioderna på mimic-diagrammet.
När självtestet har genomförts, kommer lysdioderna att indikera driftläget för UPS-systemet.
Batteritestläge
UPS:en är i batteritestläge när den utför ett batterisjälvtest eller en kalibrering av backuptiden.
OFF-läge
för UPS-läge
UPS:en strömförsörjer
inte lasten. Batterierna är laddade och displayen är på.Systemlägen
Systemdriftläget indikerar utgångsstatus för hela UPS-systemet, inklusive tillhörande brytare och visar vilken källa som försörjer lasten.
eConversion-läge
eConversion erbjuder en kombination av maximalt skydd och högsta möjliga effektivitet som gör det möjligt att minska UPS-enhetens elkonsumtion med en faktor av tre, jämfört med dubbel konvertering. eConversion är nu det allmänt rekommenderade driftläget och är som standard aktiverat i UPS:en. Det kan dock inaktiveras via menyn på skärmen. När eConversion är aktiverat kan det ställas in så att det alltid är aktivt eller att det aktiveras enligt ett schema som konfigureras via menyn på skärmen.
I eConversion försörjer UPS-systemet den aktiva delen av lasten genom den statiska bypassen, förutsatt att huvudmatningen är inom toleransgränsen. Växelriktaren fortsätter att köras parallellt så att UPS-systemets ingångseffektfaktor bibehålls nära, oberoende av lastens effektfaktor, eftersom den reaktiva delen av lasten i signifikant grad reduceras i UPS-systemets ingångsström. Vid ett nätavbrott bibehåller växelriktaren den utgående spänningen och ger en oavbruten överföring från eConversion till dubbel konvertering. Batterierna laddas när UPS-systemet är i eConversion-läge och dessutom tillhandahålls harmonics-kompensator.
eConversion-läge kan användas för Galaxy VX UPS-systemet under följande förhållanden:
-
Den minsta lasten på UPS:en är 5–10 %.
-
Spänningsfluktuationen är ≤10 % jämfört med nominell spänning (justerbar inställning från 3 % till 10 %).
-
THDU är ≤5 %.
Växelriktardrift
för Systemlägen
Vid växelriktardrift matas lasten av växelriktarna. UPS-läget kan antingen vara i dubbel konvertering (normal drift) eller i batteridrift när UPS-systemets driftläge är växelriktardrift.
Begärd statisk bypassdrift
för Systemlägen
När UPS-systemet är i begärd statisk bypassdrift försörjs lasten från bypasskällan. Om ett fel detekteras kommer UPS-systemet att övergå till växelriktardrift eller tvingad statisk bypassdrift.
Tvingad statisk bypassdrift
för Systemlägen
UPS-systemet är i tvingad statisk bypassdrift efter kommando från UPS-systemet eller då användaren har tryckt på knappen Växelriktare OFF (AV) på UPS:erna. Vid tvingad statisk bypassdrift försörjs lasten från bypasskällan med okonditionerad ström.
Underhållsbypassdrift
Vid underhållsbypassdrift försörjs lasten direkt av bypasskällan med ovilkorad ström via frånkopplingsenheten för underhållsbypass (MBB).
ECO-läge
för Systemlägen
I ECO-läge använder UPS-systemet begärd statisk bypass för att försörja lasten, förutsatt att strömkvaliteten ligger inom toleransgränsen. Om ett fel detekteras (avviker från förinställda min/max spänningsnivåer, strömavbrott m.m.) kommer UPS-systemet att övergå till dubbel konvertering (normaldrift) eller tvingad statisk bypass. Beroende på förhållandena för överföringen kan ett minimalt avbrott i lastförsörjningen inträffa (upp till 10 ms). Batterierna laddas när UPS-systemet är i ECO-läge. Den främsta fördelen med ECO-läget är elkonsumtionen blir lägre jämfört med dubbel konvertering.