Visa systemstatusinformationen
- Från startskärmen på skärmen välj Status.
- Välj det område för vilket du vill se statusen.
Välj mellan:
Ingång
Voltage (Spänning) (fas-till-neutral)*
Den aktuella fas-till-neutrala ingångsspänningen i volt (V).
Current (Ström)
Den aktuella ingångsströmmen per fas i ampere (A).
Maximum RMS Current (Maximal RMS-ström)
Den maximala strömmen under de senaste 30 dagarna.
Apparent Power (Skenbar Effekt)
Den aktuella skenbara ingångseffekten för varje fas i kVA. Skenbara effekten är produkten av RMS (kvadratiskt medelvärde) volt och RMS ampere.
Active Power (Aktiv effekt)
Den aktuella aktiva ingångseffekten för varje fas i kilowatt (kW). Aktiv effekt är den del av ett kraftflöde, enligt ett genomsnitt av en hel cykel i en AC-vågform, som resulterar i nettoöverföring av energi i en riktning.
Power Factor (Effektfaktor)
Förhållandet mellan den aktiva effekten och skenbara effekten.
Voltage (Spänning) (per fas)
Den aktuella ingångsspänningen per fas.
Total Apparent Power (Total skenbar effekt)
Den aktuella skenbara ingångseffekten (för alla tre faser) i kVA.
Total Active Power (Total aktiv effekt)
Den aktuella totala aktiva ingångseffekten (för alla tre faser) i kW.
Frequency (Frekvens)
Den aktuella ingångsfrekvensen i hertz (Hz).
Energy (Energi)
Den totala energiförbrukningen sedan installationen eller sedan numret återställdes.
Utgång
Voltage (Spänning) (fas-till-neutral)*
Fas-till-neutral utgångsspänning ut från växelriktaren i volt (V).
Current (Ström)
Den aktuella utgångsströmmen för varje fas i ampere (A).
Maximum RMS Current (Maximal RMS-ström)
Den maximala strömmen under de senaste 30 dagarna.
Apparent Power (Skenbar Effekt)
Den aktuella skenbara utgångseffekten för varje fas i kVA. Skenbara effekten är produkten av RMS (kvadratiskt medelvärde) volt och RMS ampere.
Active Power (Aktiv effekt)
Den aktuella aktiva utgångseffekten (verklig effekt) för varje fas i kilowatt (kW). Aktiv effekt är den del av ett kraftflöde, enligt ett genomsnitt av en hel cykel i en AC-vågform, som resulterar i nettoöverföring av energi i en riktning.
Power Factor (Effektfaktor)
Den aktuella utgångseffektfaktorn för varje fas. Effektfaktorn är förhållandet mellan den aktiva effekten och skenbara effekten.
Current Crest Factor (Strömmens toppfaktor)
Det aktuella utgående toppfaktorn för varje fas. Utgående toppvärde är förhållandet mellan toppvärdet för utgående ström och RMS (kvadratiskt medelvärde).
Current THD (Strömmens THD)
THD (total harmonisk distorsion) för varje fas, i procent, för aktuell utgångsström.
Voltage (Spänning) (per fas)
Utgående spänning på växelriktaren per fas i volt (V).
Total Apparent Power (Total skenbar effekt)
Den aktuella skenbara utgångseffekten för varje fas i kilovoltampere (kVA). Skenbara effekten är produkten av RMS (kvadratiskt medelvärde) volt och RMS ampere.
Total Active Power (Total aktiv effekt)
Den aktuella totala aktiva utgångseffekten (för alla tre faser) i kilowatt (kW).
Load (Last)
Procentandelen av UPS-kapaciteten som för närvarande används över alla faser. Lastprocenten för högsta fasbelastningen visas.
Neutral Current (Neutral ström)*
Den aktuella neutrala utgångsströmmen i ampere (A).
Frequency (Frekvens)
Den aktuella utgångsfrekvensen i hertz (Hz).
Inverter Status (Växelriktarstatus)
Växelriktarens status.
PFC Status (PFC-status)
PFC likriktarens status.
Energy (Energi)
Den totala tillhandahållna energin sedan installationen eller sedan värdet återställdes.
Bypass
Voltage (Spänning) (fas-till-neutral)*
Den aktuella fas-till-neutrala bypasspänningen i volt (V).
Current (Ström)
Den aktuella bypasströmmen för varje fas i ampere (A).
Maximum RMS Current (Maximal RMS-ström)
Den maximala strömmen under de senaste 30 dagarna.
Apparent Power (Skenbar Effekt)
Den aktuella skenbara bypasseffekten för varje fas i kVA. Skenbara effekten är produkten av RMS (kvadratiskt medelvärde) volt och RMS ampere.
Active Power (Aktiv effekt)
Den aktuella aktiva bypasseffekten för varje fas i kilowatt (kW). Aktiv effekt är tidsgenomsnittet för den momentana produkten av spänning och ström.
Power Factor (Effektfaktor)
Den aktuella bypasseffektfaktorn för varje fas. Effektfaktorn är förhållandet mellan den aktiva effekten och skenbara effekten.
Voltage (Spänning) (per fas)
Den aktuella fas-till-fas bypasspänningen i volt (V).
Total Apparent Power (Total skenbar effekt)
Den aktuella skenbara bypasseffekten (för alla tre faser) i kilovoltampere (kVA).
Total Active Power (Total aktiv effekt)
Den aktuella totala aktiva bypasseffekten (för alla tre faser) i kilowatt (kW).
Frequency (Frekvens)
Den aktuella bypassfrekvensen i hertz (Hz).
Batteri
Voltage (Spänning)
Aktuell batterispänning.
Current (Ström)
Den aktuella batteriströmmen i ampere (A).
En positiv ström indikerar att batteriet laddas; en negativ ström indikerar att batteriet laddas ur.
Power (Effekt)
Den aktuella likströmmen som dras från batteriet, i kilowatt (kW).
Estimated Charge Level (Beräknad laddningsnivå)
Den aktuella batteriladdningen, i procent av full laddningskapacitet.
Estimated Charge Time (Beräknad laddningstid)
Den uppskattade tiden, i minuter, tills batterierna når 100% laddning.
Runtime Remaining (Återstående drifttid)
Nuvarande batteritid i timmar och minuter. Charger Mode (Laddningsläge)
Laddarens driftsläge (Av, Underhållsladdning, Snabb, Utjämning, Cyklisk, Test).
Battery Status (Batteristatus)
Batteriets allmänna tillstånd.
Charger Status (Laddarens status)
Laddarens allmänna tillstånd.
Total Battery Capacity (Total batterikapacitet)
Den totala kapaciteten som finns tillgänglig från de befintliga batterierna.
Temperature (Temperatur)
Den högsta batteritemperaturen från de anslutna temperaturgivarna.
Temperatur
Ambient Temperature (Omgivningstemperatur)
Omgivningstemperatur i grader Celsius eller Fahrenheit för I / O-skåpet och varje powermodul skåp.
System
Output Voltage (Utgående spänning)
Utgående spänning på växelriktaren per fas i volt (V).
Output Current (Utgångsström)
Den aktuella utgångsströmmen för varje fas i ampere (A).
Output Frequency (Utgående frekvens)
Den aktuella utgångsfrekvensen i hertz (Hz).
Runtime Remaining (Återstående drifttid)
Nuvarande batteritid i timmar och minuter.
System Time (Systemtid)
UPS-systemets tid.
UPS Operation Mode (UPS:s driftläge)
Driftläget för UPS-enheten i drift.
System Operation Mode (Systemdriftläge)
Driftläget för hela UPS-systemet.
Total Output Power (Total uteffekt)
Den skenbara och aktiva effekten (eller verklig effekt) för varje fas.
Overload Timer (Överbelastningstimer)*
Tiden i sekunder innan UPS växlar till forcerad statisk bypass på grund av överbelastning på systemet.
OBS: Systemet kan vara i överbelastat tillstånd trots att Total Output Power (Total uteffekt) ligger under 100 % om belastningen inte delas lika mellan de tre faserna.Output Power (Utgående effekt)
Den skenbara och aktiva effekten (eller verklig effekt) som matas ut för varje fas.
Parallel System (Parallellt system)
Input Current (Ingångsström)
Den aktuella ingångsströmmen per fas i ampere (A)
Output Current (Utgångsström)
Den aktuella utgångsströmmen per fas i ampere (A).
Bypass Current (Bypasström)
Den aktuella bypasströmmen per fas i ampere (A).
Parallel UPS Number (Parallellt UPS-nummer)
Det parallella UPS-numret för den opererade UPS-enheten.
Parallel system redundancy (Parallell systemredundans)
Antalet redundanta ups-enheter i parallelsystemet.
Number of Parallel Units (Antal parallella enheter)
Det totala antalet UPS:er i parallellsystemet.
Parallel Units (Parallella enheter)
Antalet av alla UPS:er i parallellsystemet.
Output Total Apparent Power (Total skenbar utgångseffekt)
Den aktuella totala skenbara utgångseffekten (för alla tre faser) i kilovoltampere (kVA).
Output Total Load (Total utgångslast)
Procentandelen av UPS-kapaciteten som för närvarande används över alla faser. Lastprocenten för högsta fasbelastningen visas.
Active Alarms (Aktiva larm)
Active Alarms (Aktiva larm)
För mer information om aktiva larm, gå till Visa Aktiva larm .
Mimic-diagram
Mimic Diagram (Mimic-diagram)
Mimic-diagrammet visar aktuell status för UPS-systemets huvudkomponenter: strömkällor, omvandlare, statisk bypassomkopplare och frånkopplingsenheter, och det visar strömflödet genom systemet.
Detaljerad vy
Detailed view (Detaljerad vy)
Den detaljerade vyn visar systemet med en statusikon på varje single strömskåp och det faktiska antalet redundanta strömskåp. Den detaljerade vyn visar också den skenbara effekten och den aktiva effekten per fas.
Symboler på skärmen Detaljerad vy
Peak Shaving Mode (Peak shaving-läge)
Peak shaving mode (Peak shaving-läge)
Status för peak shaving mode – Aktiv eller Inaktiv
Ingångseffekt
Den aktuella ingångseffekten (kW).
Batterieffekt
Den aktuella batterieffekten (kW). Fältet är grönt när batterierna laddas och gult när batterierna laddas ur.
Peak shaving (Toppbelastningsskydd)
Anger om laddaren är aktiverad eller inaktiverad och om forcerad batteridrift är aktiverad eller inaktiverad.
Laddningsstatus
Batteriernas aktuella laddningsstatus.
Återstående tid
Återstående tid i batteridrift och peak shaving mode.
- Tryck på hemknappen för att gå ur skärmbilderna och återvända till hemskärmen.