1250 kW I/Oキャビネット搭載1000 kW UPSの仕様
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 接続 | IEC:L1、L2、L3、PE * UL:L1、L2、L3、+ G* |
||||
| 入力電圧範囲(V)* | 340~456 | 340~480 | 353~498 | 374~528 | 408~576 | |
| 周波数(Hz) | 40~70 | |||||
| 公称入力電流(A) |
1633 |
1549 |
1492 |
1397 |
1291 |
|
| 最大入力電流(A)* |
1842 |
1770 |
1704 |
1595 |
1514 |
|
| 入力電流制限(A) | 1780 | 1664 | 1520 | |||
| 最小短絡遮断容量定格 | 上流保護に依存します。詳細については、上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項 - IECのセクションを参照してください。 | |||||
| 最大短絡遮断容量 | 100 kA実効値 | |||||
| 総合高調波電流歪み(THDI) | 3%未満(100%負荷時)、4%未満(50%負荷時)、9%未満(25%負荷時) | |||||
| 入力力率 | 0.99(40%を超える負荷時)、0.98(20%を超える負荷時)、0.97(10%を超える負荷時) | |||||
| 保護 | 電磁接触器 | |||||
| ランプイン | 適応調整:1~300秒 | |||||
| バイパス | 接続 | IEC:L1、L2、L3、N、PEまたはL1、L2、L3、PE* UL:L1、L2、L3、GまたはL1、L2、L3、N、G |
||||
| バイパス電圧範囲(V) | 342~418 | 360~440 | 374~457 | 396~484 | 432~528 | |
| 周波数(Hz) | 50または60 | |||||
| 周波数範囲(Hz) | プログラム可能:± 0.1、± 3、± 10(初期値:± 3) | |||||
| 公称バイパス電流(A) |
1627 |
1545 |
1489 |
1405 |
1284 |
|
| 最小短絡遮断容量定格 | 上流保護に依存します。詳細については、上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項 - IECのセクションを参照してください。 | |||||
| 最大短絡遮断容量 | 100 kA Icw | |||||
| サイリスタI²t (kA*s²) | 9680 | 9165 | ||||
| BF2電磁トリップ | 39 kA | |||||
| 保護 | 1250 kW I/O(バックフィード遮断装置BF2が事前に取り付けられています):バックフィード保護用トリップ付きモールドスイッチ 1250 kW I/O(GVXOPT001が取り付けられています):バックフィード保護用トリップ付きモールドスイッチ |
|||||
| 出力 | 接続 | IEC:L1、L2、L3、N、PEまたはL1、L2、L3、PE UL:L1、L2、L3、G、GEC*またはL1、L2、L3、N、G |
||||
| 過負荷耐量 | 通常運転:1分間で150%、10分間で125% バッテリー運転:10分間で128%、1分間で115% バイパス運転:連続運転で110%*、60ミリ秒で1000% |
|||||
| 出力電圧許容範囲 | 平衡負荷:± 1%、不平衡負荷:± 3% | |||||
| 過渡電圧変動 | 2 ms経過後± 5%、50 ms経過後± 1% | |||||
| 出力力率 | 1 | |||||
| 公称出力電流(A) | 1519 | 1443 | 1391 | 1312 | 1203 | |
| 最小短絡遮断容量定格* | 上流保護に依存します。詳細については、上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項 - IECのセクションを参照してください。 | |||||
| 最大短絡遮断容量* | 100 kA実効値 | |||||
| インバーター出力短絡特性 | 時間によって異なります。インバーター短絡特性(バイパスが利用できない場合)に記載されているグラフと表の値を参照してください。 | |||||
| 総合高調波電圧歪み(THDU) | 2%未満(100%線形負荷時)、3%未満(100%非線形負荷時) | |||||
| 出力周波数(Hz) | 50/60(バイパスに同期)、50/60 Hz ± 0.1%(自立運転) | |||||
| スルーレート(Hz/秒) | プログラム可能:0.25、0.5、1、2、4、6 | |||||
| IEC/EN62040-3に準拠した出力性能分類 | ダブルコンバージョン:VFI-SS-111 | |||||
| 負荷波高率 | 最大3(THDUは5%未満) | |||||
| 負荷力率 | 低減なしで進み0.7~遅れ0.5 | |||||
| バッテリー(VRLA) | 出力電力に対する充電電力の割合(%) | 35%(80%以下の負荷時)、12%(100%負荷時) | 40%(80%以下の負荷時)、15%(100%負荷時) | |||
| 最大充電電力(kW) | 120(100%負荷時)、350(80%負荷時) | 150(100%負荷時)、400(80%未満の負荷時) | ||||
| 公称バッテリー電圧(VDC) | 480 | |||||
| 公称浮動電圧(VDC) | 546 | |||||
| 全負荷時の放電終止電圧(VDC) | 384 | |||||
| 無負荷時の放電終止時電圧(VDC) | 420 | |||||
| 全負荷および公称バッテリー電圧時のバッテリー電流(A) | 2179 | |||||
| 全負荷および最小バッテリー電圧時のバッテリー電流(A) | 2724 | |||||
| 最大短絡遮断容量 | 50 kA | |||||
| 最大バッテリーバックアップ時間 | Unlimited | |||||
| 温度補償(セル当たり) | -3.3 mV/°C(25°C以上の場合)、0 mV/°C(25°C未満の場合) | |||||
| リップル電流 | 5%未満C20(5分間のバックアップ時間) | |||||
| バッテリーテスト | 手動/自動(選択可能) | |||||
| 深放電保護 | あり | |||||
| バッテリー温度に基づいた再充電 | あり | |||||