上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項 - IEC
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
上流保護では、簡単に操作できる場所に遮断装置を取り付ける必要があります。障害電流の最大切断時間は、200%の入力で46秒です。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
このマニュアルに記載されているケーブルサイズは、IEC 60364-5-52の表B.52.12およびB.52.13の以下の表記内容に基づいています。
-
導体温度90 °C
-
周囲温度30 °C
-
銅導体またはアルミニウム導体を使用
-
DCケーブルの場合の取り付け方法F4、ACケーブルの場合の取り付け方法F5(穴あきケーブルトレイ内の単層用に修正)
PEケーブルのサイズは、IEC 60364-5-54の表54.2「保護接地導体の最小断面積」に記載されているサイズに準拠しています。
周囲温度が30 °Cを超える場合、IECで明記されている補正係数に従ってより大きな導体を選択する必要があります。
| 注記 |
|---|
|
機器損傷の危険性
並列システムのバイパス運転で正しく負荷共有を行うには、以下の推奨事項に従います。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
|
| 注記 |
|---|
|
意図しない機器操作の危険性
地絡障害保護として上流に漏電遮断器(RCD-B)を使用する場合、RCD-Bのサイズは本製品の漏れ電流でトリップしないように調整する必要があります。起動時の漏れ電流は最大3Aになり、連続漏れ電流は最大350
mAになります。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
|
UPS入力/バイパス端子におけるIEC向け推奨上流保護および位相と接地間の最小予想短絡
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
上流の過電流保護装置のサイズ(およびその設定)は、UPSの入力/バイパス相で計算または測定された最小予想短絡電流に対して、0.2秒以内の切断時間を確保できるように調整する必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
500 kW UPSの上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項
| 最大OCPD(A) | 1相あたりのケーブルサイズ(mm2) 銅 / アルミニウム |
PEケーブルサイズ(mm2) 銅 / アルミニウム |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 入力 | 1000 Ir = 0.90 |
1000 Ir = 0.90 |
1000 Ir = 0.90 |
1000 Ir = 0.90 |
2
x 240/ 3 x 185 |
2
x 240/ 3 x 185 |
2
x 240/ 3 x 185 |
2
x 240/ 3 x 185 |
1
x 240/ 2 x 150 |
1
x 240/ 2 x 150 |
1
x 240/ 2 x 150 |
1 x 240/ 2 x 150 |
| バイパス | 800 Ir = 0.98 |
800 Ir = 0.95 |
800 Ir = 0.9 |
800 Ir = 0.9 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
1
x 185/ 1 x 240 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1 x 150/ 1 x 240 |
| 出力 | 800 Ir = 0.98 |
800 Ir = 0.95 |
800 Ir = 0.9 |
800 Ir = 0.9 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
1
x 185/ 1 x 240 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1 x 150/ 1 x 240 |
| バッテリー | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3 x 185/ 3 x 240 |
3 x 185/ 3 x 240 |
3 x 185/ 3 x 240 |
3 x 185/ 3 x 240 |
2 x 150/ 2 x 185 |
2 x 150/ 2 x 185 |
2 x 150/ 2 x 185 |
2 x 150/ 2 x 185 |
625 kW UPSの上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項
| 最大OCPD(A) | 1相あたりのケーブルサイズ(mm2) 銅 / アルミニウム |
PEケーブルサイズ(mm2) 銅 / アルミニウム |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 入力 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 Ir = 0.9 |
3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2 x 150/ 2 x 185 |
| バイパス | 1000 Ir = 0.98 |
1000 Ir = 0.95 |
1000 Ir = 0.9 |
1000 Ir = 0.9 |
2
x 240/ 3 x 240 |
2
x 240/ 3 x 185 |
2
x 240/ 3 x 185 |
2
x 240/ 3 x 185 |
1
x 240/ 2 x 185 |
1
x 240/ 2 x 150 |
1
x 240/ 2 x 150 |
1 x 240/ 2 x 150 |
| 出力 | 1000 Ir = 0.98 |
1000 Ir = 0.95 |
1000 Ir = 0.9 |
1000 Ir = 0.9 |
2
x 240/ 3 x 240 |
2
x 240/ 3 x 185 |
2
x 240/ 3 x 185 |
2
x 240/ 3 x 185 |
1
x 240/ 2 x 185 |
1
x 240/ 2 x 150 |
1
x 240/ 2 x 150 |
1 x 240/ 2 x 150 |
| バッテリー | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 x 240/ 4 x 240 |
3 x 240/ 4 x 240 |
3 x 240/ 4 x 240 |
3 x 240/ 4 x 240 |
2 x 185/ 2 x 240 |
2 x 185/ 2 x 240 |
2 x 185/ 2 x 240 |
2 x 185/ 2 x 240 |
750 kW UPSの上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項
| 最大OCPD(A) | 1相あたりのケーブルサイズ(mm2) 銅 / アルミニウム |
PEケーブルサイズ(mm2) 銅 / アルミニウム |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 入力 | 1600 Ir = 0.9 |
1600 Ir = 0.9 |
1600 Ir = 0.9 |
1250 Ir = 1.0 |
3
x 240/ 4 x 240 |
3
x 240/ 4 x 240 |
3
x 240/ 4 x 240 |
3
x 185 4 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2 x 150/ 2 x 240 |
| バイパス | 1250 Ir = 0.95 |
1250 Ir = 0.9 |
1250 Ir = 0.9 |
1000 Ir = 1.0 |
3
x 185/ 4 x 185 |
3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
2
x 240/ 3 x 240 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2
x 150/ 2 x 185 |
1 x 240/ 2 x 185 |
| 出力 | 1250 Ir = 0.95 |
1250 Ir = 0.9 |
1250 Ir = 0.9 |
1000 Ir = 1.0 |
3
x 185/ 4 x 185 |
3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
2
x 240/ 3 x 240 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2
x 150/ 2 x 185 |
1 x 240/ 2 x 185 |
| バッテリー | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4 x 240/ 5 x 240 |
4 x 240/ 5 x 240 |
4 x 240/ 5 x 240 |
4 x 240/ 5 x 240 |
2 x 240/ 3 x 240 |
2 x 240/ 3 x 240 |
2 x 240/ 3 x 240 |
2 x 240/ 3 x 240 |
800 kW UPSの上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項
| 最大OCPD(A) | 1相あたりのケーブルサイズ(mm2) 銅 / アルミニウム |
PEケーブルサイズ(mm2) 銅 / アルミニウム |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 入力 | 1600 Ir = 0.9 |
1600 Ir = 0.9 |
1600 Ir = 0.9 |
1600 Ir = 0.9 |
3
x 240/ 4 x 240 |
3
x 240/ 4 x 240 |
3
x 240/ 4 x 240 |
3
x 240/ 4 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2 x 185/ 2 x 240 |
| バイパス | 1250 Ir = 1.0 |
1250 Ir = 0.95 |
1250 Ir = 0.9 |
1250 Ir = 0.9 |
3
x 185 4 x 240 |
3
x 185/ 4 x 185 |
3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2 x 150/ 2 x 185 |
| 出力 | 1250 Ir = 1.0 |
1250 Ir = 0.95 |
1250 Ir = 0.9 |
1250 Ir = 0.9 |
3
x 185 4 x 240 |
3
x 185/ 4 x 185 |
3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2 x 150/ 2 x 185 |
| バッテリー | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4 x 240/ 5 x 240 |
4 x 240/ 5 x 240 |
4 x 240/ 5 x 240 |
4 x 240/ 5 x 240 |
2 x 240/ 3 x 240 |
2 x 240/ 3 x 240 |
2 x 240/ 3 x 240 |
2 x 240/ 3 x 240 |
1000 kW UPSの上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項
| 最大OCPD(A) | 1相あたりのケーブルサイズ(mm2) 銅 / アルミニウム |
PEケーブルサイズ(mm2) 銅 / アルミニウム |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 入力 | 2000 Ir = 0.9 |
2000 Ir = 0.9 |
2000 Ir = 0.9 |
2000 Ir = 0.9 |
4 x 240/6 x 240 | 4 x 240/6 x 240 | 4 x 240/6 x 240 | 4 x 240/6 x 240 | 2 x 240/3 x 240 | 2 x 240/3 x 240 | 2 x 240/3 x 240 | 2 x 240/3 x 240 |
| バイパス | 1600 Ir = 0.98 |
1600 Ir = 0.95 |
1600 Ir = 0.9 |
1600 Ir = 0.9 |
4 x 185/5 x 240 | 4 x 185/5 x 240 | 3 x 240/4 x 240 | 3 x 240/4 x 240 | 2 x 185/3 x 240 | 2 x 185/3 x 240 | 2 x 185/2 x 240 | 2 x 185/2 x 240 |
| 出力 | 1600 Ir = 0.98 |
1600 Ir = 0.98 |
1600 Ir = 0.9 |
1600 Ir = 0.9 |
4 x 240/6 x 240 | 4 x 240/6 x 240 | 3 x 240/6 x 240 | 3 x 240/6 x 240 | 2 x 240/3 x 240 | 2 x 240/3 x 240 | 2 x 240/3 x 240 | 2 x 240/3 x 240 |
| バッテリー | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 5 x 240/7 x 240 | 5 x 240/7 x 240 | 5 x 240/7 x 240 | 5 x 240/7 x 240 | 3 x 240/4 x 240 | 3 x 240/4 x 240 | 3 x 240/4 x 240 | 3 x 240/4 x 240 |
1100 kW UPSの上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項
| 最大OCPD(A) | 1相あたりのケーブルサイズ(mm2) 銅 / アルミニウム |
PEケーブルサイズ(mm2) 銅 / アルミニウム |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 入力 | 2000 Ir = 0.98 |
2000 Ir = 0.98 |
2000 Ir = 0.98 |
2000 Ir = 0.95 |
4
x 300/ 5 x 300 |
4
x 300/ 5 x 300 |
4
x 300/ 5 x 300 |
4
x 300/ 5 x 300 |
2
x 300/ 3 x 300 |
2
x 300/ 3 x 300 |
2
x 300/ 3 x 300 |
2 x 300/ 3 x 300 |
| バイパス | 2000 Ir = 0.9 |
2000 Ir = 0.9 |
1600 Ir = 0.98 |
1600 Ir = 0.95 |
4
x 240/ 5 x 300 |
4
x 240/ 5 x 300 |
3
x 300/ 4 x 300 |
3
x 300/ 4 x 300 |
2
x 240/ 3 x 300 |
2
x 240/ 3 x 300 |
2
x 240 2 x 300 |
2 x 240/ 2 x 300 |
| 出力 | 2000 Ir = 0.9 |
2000 Ir = 0.9 |
1600 Ir = 0.98 |
1600 Ir = 0.95 |
4
x 240/ 5 x 300 |
4
x 240/ 5 x 300 |
3
x 300/ 4 x 300 |
3
x 300/ 4 x 300 |
2
x 240/ 3 x 300 |
2
x 240/ 3 x 300 |
2
x 240 2 x 300 |
2 x 240/ 2 x 300 |
| バッテリー | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 5 x 300/ 7 x 300 |
5 x 300/ 7 x 300 |
5 x 300/ 7 x 300 |
5 x 300/ 7 x 300 |
3 x 300/ 4 x 300 |
3 x 300/ 4 x 300 |
3 x 300/ 4 x 300 |
3 x 300/ 4 x 300 |
1250 kW UPSの上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項
| 最大OCPD(A) | 1相あたりのケーブルサイズ(mm2) 銅 / アルミニウム |
PEケーブルサイズ(mm2) 銅 / アルミニウム |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 入力 | 2500 Ir = 0.9 |
2500 Ir = 0.9 |
2500 Ir = 0.9 |
2500 Ir = 0.9 |
5
x 240/ 6 x 300 |
5
x 240/ 6 x 300 |
5
x 240/ 6 x 300 |
5
x 240/ 6 x 300 |
3
x 240/ 3 x 300 |
3
x 240/ 3 x 300 |
3
x 240/ 3 x 300 |
3 x 240/ 3 x 300 |
| バイパス | 2000 Ir = 0.98 |
2000 Ir = 0.95 |
2000 Ir = 0.9 |
2000 Ir = 0.9 |
4
x 300/ 5 x 300 |
4
x 300/ 5 x 300 |
4
x 240/ 5 x 300 |
4
x 240/ 5 x 300 |
2
x 300/ 3 x 300 |
2
x 300/ 3 x 300 |
2
x 240/ 3 x 300 |
2 x 240/ 3 x 300 |
| 出力 | 2000 Ir = 0.98 |
2000 Ir = 0.95 |
2000 Ir = 0.9 |
2000 Ir = 0.9 |
4
x 300/ 5 x 300 |
4
x 300/ 5 x 300 |
4
x 240/ 5 x 300 |
4
x 240/ 5 x 300 |
2
x 300/ 3 x 300 |
2
x 300/ 3 x 300 |
2
x 240/ 3 x 300 |
2 x 240/ 3 x 300 |
| バッテリー | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6 x 300/ 7 x 300 |
6 x 300/ 7 x 300 |
6 x 300/ 7 x 300 |
6 x 300/ 7 x 300 |
3 x 300/ 4 x 300 |
3 x 300/ 4 x 300 |
3 x 300/ 4 x 300 |
3 x 300/ 4 x 300 |
IECに推奨されるボルトおよびラグサイズ
| ケーブルのサイズ(mm2) | ボルトサイズ | ケーブルラグタイプ |
|---|---|---|
| 16 | M10 x 40 mm | TLK 16-10 |
| 25 | M10 x 40 mm | TLK 25-10 |
| 35 | M10 x 40 mm | TLK 35-10 |
| 50 | M10 x 40 mm | TLK 50-10 |
| 70 | M10 x 40 mm | TLK 70-10 |
| 95 | M10 x 40 mm | TLK 95-10 |
| 120 | M10 x 40 mm | TLK 120-10 |
| 150 | M10 x 40 mm | TLK 150-10 |
| 185 | M10 x 40 mm | TLK 185-10 |
| 240 | M10 x 40 mm | TLK 240-10 |
危険