Dimensions de la découpe de panneau
Selon les dimension de découpe, ouvrez un trou de montage dans le panneau.
Nom de modèle |
||
---|---|---|
A |
B |
C |
HMIDT35X |
||
190 mm (+1/-0 mm) (7,48 in [+0,04/-0 in]) |
135 mm (+1/-0 mm) (5,31 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |
HMIDT65X |
||
295 mm (+1/-0 mm) (11,61 in [+0,04/-0 in]) |
217 mm (+1/-0 mm) (8,54 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |
HMIDT75X |
||
394 mm (+1/-0 mm) (15,51 in [+0,04/-0 in]) |
250 mm (+1/-0 mm) (9,84 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |