Spécifications d'affichage
|
HMIDT35X |
HMIDT65X |
HMIDT75X |
|
|---|---|---|---|
|
Type d'écran |
Écran LCD TFT couleur (haute luminosité) |
||
|
Taille d'affichage |
7 po de panoramique |
12,1 po de panoramique |
15,6 po de panoramique |
|
Résolution |
800 x 480 pixels (WVGA) |
1 280 x 800 pixels (WXGA) |
1 366 x 768 pixels (FWXGA) |
|
Zone d'affichage utile (L x H) |
152,4 x 91,4 mm (6,00 x 3,60 in) |
261,1 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in) |
344,2 x 193,5 mm (13,55 x 7,62 in) |
|
Couleurs d'affichage |
262 144 couleurs |
||
|
Rétroéclairage |
Voyant DEL blanc (Non remplaçable par l'utilisateur. Contactez votre distributeur local.) |
||
|
Durée de vie du rétroéclairage |
50 000 heures ou plus (fonctionnement continu à 25 °C [77 °F] avant que la luminosité du rétroéclairage diminue à 50%) |
||
|
Réglage de la luminosité |
0...100 (réglés dans l'écran tactile ou le logiciel) |
||
|
Luminosité (écran LCD) |
1 000 cd/m2 (Typ.) |
||