Caractéristiques d'interface
Box Module
HMIG3X |
|
---|---|
Interface série COM1 |
|
Transmission asynchrone |
RS-485 (isolement) |
Longueur des données |
7 ou 8 bits |
Bit d'arrêt |
1 ou 2 bits |
Parité |
Paire, impaire ou aucune |
Vitesse de transmission des données |
2 400...115 200 bps |
Connecteur |
Prise modulaire (RJ-45) |
Interface série COM2 |
|
Transmission asynchrone |
RS-232C/422/485 |
Longueur des données |
7 ou 8 bits |
Bit d'arrêt |
1 ou 2 bits |
Parité |
Paire, impaire ou aucune |
Vitesse de transmission des données |
2 400...115 200 bps, 187 500 bps (MPI) |
Connecteur |
Sub-D 9 broches (fiche) |
Interface USB (Type A) |
|
Connecteur |
USB 2,0 (Type A) x 2 |
Tension d'alimentation |
5 Vdc ±5 % |
Courant maximum fourni |
500 mA/port |
Distance de transmission maximale |
5 m (16,4 ft) |
Interface USB (mini-B) |
|
Connecteur |
USB 2,0 (mini-B) x 1 |
Distance de transmission maximale |
5 m (16,4 ft) |
Interface Ethernet |
|
Standard |
IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab, 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T*1 |
Connecteur |
Prise modulaire (RJ-45) x 2 |
Interface de carte SD |
|
Carte SD |
Emplacement de carte SD (Système) x 1 Emplacement de carte SD (Stockage) x 1 |
Interface d'unité d'extension |
|
Unité d'extension |
Unité Fieldbus x 1 |
Interface Sortie son |
|
Sortie haut-parleur |
300 mW ou plus (charge nominale : 8 Ω, Fréquence : 1 kHz) |
Sortie LINE |
1,4 Vp-p (charge nominale : 10 kΩ) |
Connecteur |
Bornier à 2 pièces (AUX) x 1 |
Interface sortie AUX |
|
Sortie AUX |
Sortie d'alarme/Sortie de vibreur sonore |
Tension nominale |
24 Vdc |
Courant nominal |
50 mA |
Connecteur |
Bornier à 2 pièces (AUX) x 1 |
*1 Pour la communication 1000BASE-T, utilisez une paire de câbles Ethernet torsadés de la catégorie 5e ou plus élevée.