EIO0000003566_05

Caractéristiques structurelles

Box Module

 

HMIG3X

Méthode de refroidissement

Circulation naturelle de l'air

Dimensions extérieures (L x H x P)

188 x 131 x 35 mm (7,4 x 5,16 x 1,38 in)

Poids

0,9 kg (1,98 lb) ou moins

Display Module

 

HMIDT35X

HMIDT65X

HMIDT75X

Mise à la terre

Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou moins, 2 mm2 (AWG 14), câble plus épais ou norme applicable dans votre pays (même chose pour les bornes FG et SG).

Méthode de refroidissement

Circulation naturelle de l'air

Structure *1

IP66F, IP67F, Type 4X (usage intérieur et extérieur), Type 12, Type 13*2

* sur la face avant lorsqu'elle est installée correctement dans une enveloppe.

Dimensions extérieures

(L x H x P)

203,6 x 148,6 x 37 mm

(8,02 x 5,85 x 1,45 in)

308 x 230,5 x 68 mm

(12,15 x 9,07 x 2,68 in)

408 x 264 x 68 mm

(16,06 x 10,39 x 2,68 in)

Dimensions de découpe

(L x H)

190 x 135 mm

(7,48 x 5,31 in)*3

Épaisseur du panneau : 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)*4

295 x 217 mm

(11,61 x 8,54 in)*3

Épaisseur du panneau : 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)*4

394 x 250 mm

(15,51 x 9,84 in)*3

Épaisseur du panneau : 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)*4

Poids

1,3 kg (2,9 lb) ou moins

3,2 kg (7,1 lb) ou moins

4,8 kg (10,6 lb) ou moins

Matériaux du cadre de l'écran

Alliage d'aluminium

Acier inoxydable

*1 La face avant de ce produit, installée sur un panneau solide, a été testée dans des conditions équivalant aux normes indiquées dans les caractéristiques. Même si le niveau de résistance du produit correspond à ces normes, les huiles qui ne devraient avoir aucun effet sur l'équipement pourraient l'endommager. Cela peut se produire dans les zones où des huiles vaporisées existent, ou des huiles de coupe à faible viscosité peuvent se coller au produit pendant de longues périodes. Si la feuille ou le verre de protection sur la face avant du produit se décolle, ces conditions peuvent entraîner l'entrée de l'huile dans le produit et dans ce cas, il est suggéré de suivre des mesures de protection séparées.

En outre, si vous utilisez des huiles non approuvées, vous exposez le capot du panneau avant à des déformations ou à la corrosion. Par conséquent, avant d'installer le produit, vérifiez le type de conditions environnementales dans lequel il fonctionnera. Si le joint d'installation est vieux ou si le produit et son joint sont retirés, le niveau de protection initial n'est plus garanti. Pour conserver le niveau de protection d'origine, vous devez remplacer le dispositif d'étanchéité régulièrement.

*2 Vérifier le numéro de pièce et la version du produit (PV) sur l'étiquette du produit. Si la version du produit est 'PV: 01' et n'a qu'un des numéros de pièce suivants, le niveau de protection est IP66F.

Numéro de pièce : HMIDT35X, HMIDT65X

*3 Toutes les tolérances dimensionnelles sont de +1/-0 mm (+0,04/-0 in) et les valeurs R de l'angle sont inférieures à R3 (R0,12 in).

*4 Même si l'épaisseur de paroi du montage se situe dans la plage recommandée pour les dimensions de la découpe de panneau, le panneau pourrait se déformer, en fonction du matériau, de la taille et de l'emplacement de l'installation du produit et d'autres périphériques. Pour éviter la déformation, la surface du montage devra peut-être être renforcée.

AVIS
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
  • Assurez-vous que le produit n'entre pas en contact avec des huiles.
  • N'appuyez pas excessivement ou avec un objet dur sur l'écran du produit.
  • De plus, n'appuyez pas sur l'écran tactile avec un objet pointu, comme la pointe d'un crayon mécanique ou un tournevis.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
STOCKAGE ET FONCTIONNEMENT HORS DES SPÉCIFICATIONS
  • Stockez l'écran dans une zone conforme aux spécifications de température du produit.
  • N'obstruez pas et ne bloquez pas les orifices de ventilation présents sur l'écran.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
VIEILLISSEMENT DU JOINT
  • Contrôlez régulièrement l'état du joint selon l'environnement d'utilisation.
  • Remplacez le joint au moins une fois par an ou dès l’apparition de fissures ou de traces de salissures.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?