Dimensioni dell’apertura del pannello
In base alle dimensioni dell'apertura del pannello, aprire un foro di montaggio sul pannello.
|
Nome del modello |
||
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
HMIDT35X |
||
|
190 mm (+1/-0 mm) (7,48 in [+0,04/-0 in]) |
135 mm (+1/-0 mm) (5,31 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |
|
HMIDT65X |
||
|
295 mm (+1/-0 mm) (11,61 in [+0,04/-0 in]) |
217 mm (+1/-0 mm) (8,54 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |
|
HMIDT75X |
||
|
394 mm (+1/-0 mm) (15,51 in [+0,04/-0 in]) |
250 mm (+1/-0 mm) (9,84 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |