Accessoires
Pour les contrôleurs hôtes et les câbles de connexion, consultez le manuel du pilote de périphérique correspondant de votre logiciel d'édition d'écrans.
Nom du produit |
Référence du produit |
Produit associé |
Description |
---|---|---|---|
Interface série |
|||
Câble de conversion RJ-45-D-Sub 25 broches |
XBTZG939 |
Box Module |
Permet de brancher un câble D-Sub 25 broches sur ce produit (RJ-45). |
Câble de conversion RS-232C 9 broches à 25 broches |
XBTZG919 |
Box Module |
Permet de brancher un câble RS-232C standard (prise D-Sub 25 broches) sur ce produit (fiche Sub-D 9 broches). |
Adaptateur de conversion de port COM |
XBTZGCOM1 |
Box Module |
Permet de brancher les éléments de communication RS-422 optionnels sur l'interface série (RS-232C). |
Unité d'isolement RS-232C |
XBTZGI232 |
Box Module |
Permet de brancher un contrôleur hôte sur le produit afin de permettre l'isolement. (Vous pouvez utiliser une unité RS-232C ou RS-422.) |
Interface USB (Type A) |
|||
Câble USB avant |
XBTZGUSB |
Box Module |
Câble de rallonge qui relie l'interface USB à l'écran avant. |
Câble de conversion USB série (RS-232C)*2 |
HMIZURS |
Premium Box |
Câble pour convertir l'interface USB en une interface série (RS-232C). Permet la connexion aux modems ou aux lecteurs de code à barres qui prennent en charge RS-232C. |
Interrupteur lumineux USB*2 |
HMIZRA1 |
Premium Box |
Unité de cinq interrupteurs lumineux avec plusieurs voyants de couleur facilement connecté à ce produit par USB. |
Interrupteur USB biométrique*2 |
XB5S5B2L2 |
Box Module |
Bouton biométrique connecté à ce produit par USB. |
Clavier USB*2 |
HMIZKB1 |
Box Module Smart Display |
Pavé numérique facilement connecté à ce produit par USB. |
Montage de tour d'éclairage USB avec plaque de fixation*2 |
XVGU3SHAV |
Box Module |
Tour d'éclairage connecté à ce produit par USB (avec plaque de fixation). |
Montage de base de tour d'éclairage USB*2 |
XVGU3SWV |
Box Module |
Tour d'éclairage connecté à ce produit par USB (montage de base). |
Interface USB (mini-B) |
|||
Câble de transfert USB (USB Type A/mini-B)*1 |
BMXXCAUSBH018 |
Box Module Smart Display |
Câble pour transférer
les données d’écran depuis un ordinateur (USB Type
A) vers le produit (USB mini-B) (1,8 m [5,91 ft]). |
Câble de transfert USB (USB Type A/ mini-B)*1 |
BMXXCAUSBH045 |
Box Module Smart Display |
Câble pour transférer
les données d'écran depuis un ordinateur (USB Type
A) vers le produit (USB mini-B) (4,5 m [14,76 ft]). |
Emplacement de port USB distant pour mini USB |
HMIZSUSBB |
Box Module |
Câble de rallonge qui peut être branché sur l'interface USB (mini-B) de la face avant du terminal. |
Interface d'unité d'extension |
|||
Coupleur PROFIBUS DP Esclave/MPI*2 |
HMIZGPDP |
Box Module |
Unité d'extension permettant le raccordement de ce produit au réseau PROFIBUS et la communication avec le maître PROFIBUS DP ou au réseau MPI. (Vitesse de communication : 12 Mbps). |
Sortie auxiliaire / Interface de sortie pour haut-parleur |
|||
Connecteur auxiliaire pour Universal Box |
HMIZGAUX |
Box Module |
Connecteur AUX requis au cas où une sortie externe est utilisée (5 pièces/ensemble). |
Stockage |
|||
Carte de mémoire SD (4 Go)*3 *4 |
HMIZSD4G |
Box Module |
Carte de mémoire SD (4 Go, MLC) (Stockage) |
Autres |
|||
Batterie pour sauvegarder de la mémoire |
HMIZGBAT |
Box Module |
Batterie primaire pour sauvegarde de l'horloge (1 pièce) |
Support de fixation du Box Module |
HMIZXFIX1 |
Display Module 7 pouces panoramique |
Support pour fixer le Box Module sur le Display Module (1 pièce) |
HMIZXFIX2 |
Display Module 12 pouces panoramique/Display Module 15 pouces panoramique |
||
Connecteur d'alimentation CC (angle droit) |
HMIZGPWS2 |
Display Module (sauf Display Module 7 pouces panoramique) |
Connecteur angle droit pour connecter les câbles d'alimentation CC (5 pièces/ensemble). |
*1 Vous pouvez le brancher à l'aide d'une seule interface USB (Type A/mini-B).
*2 Assurez-vous que votre logiciel d'édition d'écrans prend en charge le produit.
*3 Vous pouvez aussi utiliser un produit du commerce.
*4 Carte SD/SDHC jusqu'à 32 Go.
Accessoires de maintenance
Nom du produit |
Référence du produit |
Produit associé |
Description |
---|---|---|---|
Joint d'installation |
HMIZD53W |
Display Module 7 pouces panoramique |
Offre une résistance à la poussière et à l'humidité lorsque ce produit est installé dans un panneau solide (1 pièce) |
HMIZD56W |
Display Module 12 pouces panoramique |
||
HMIZX57W |
Display Module 15 pouces panoramique |
||
Connecteur d'alimentation CC |
HMIZGPWS |
Display Module |
Connecteur pour connecter les câbles d'alimentation CC (5 pièces/ensemble) |
Connecteur du bloc d'alimentation CC avec vis (type d'angle) |
HMIZXPWS |
Display Module (sauf Display Module 7 pouces panoramique) |
Connecteur avec vis pour connecter les câbles d'alimentation CC (type d'angle, 5 pièces/ensemble) |
Pince USB Type A (1 port) |
HMIZGCLP1 |
Box Module |
Pince pour empêcher la déconnexion du câble USB (USB Type A, 1 port, 5 pinces/ensemble) |
Carte de mémoire SD (1 Go) pour la carte système |
HMIZSD1GS |
Box Module |
Carte de mémoire SD (1 Go, SLC) pour la carte système |