EIO0000003569_05

Specifiche strutturali

Box Module

 

HMIG3X

Metodo di raffreddamento

Circolazione naturale d'aria

Dimensioni esterne (L x A x P)

188 x 131 x 35 mm (7,4 x 5,16 x 1,38 in)

Peso

0,9 kg (1,98 lb) o minore

Display Module

 

HMIDT35X

HMIDT65X

HMIDT75X

Messa a terra

Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω, 2 mm2 (AWG 14) o filo di sezione maggiore oppure conforme alle normative locali (lo stesso per i terminali FG e SG).

Metodo di raffreddamento

Circolazione naturale d'aria

Struttura *1

IP66F, IP67F, Tipo 4X (per usi al coperto e all’aperto), Tipo 12, Tipo 13*2

* su pannello anteriore, se installato correttamente in un involucro.

Dimensioni esterne

(L x A x P)

203,6 x 148,6 x 37 mm

(8,02 x 5,85 x 1,45 in)

308 x 230,5 x 68 mm

(12,15 x 9,07 x 2,68 in)

408 x 264 x 68 mm

(16,06 x 10,39 x 2,68 in)

Dimensioni dell'apertura del pannello

(L x A)

190 x 135 mm

(7,48 x 5,31 in)*3

Area dello spessore del pannello: 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)*4

295 x 217 mm

(11,61 x 8,54 in)*3

Area dello spessore del pannello: 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)*4

394 x 250 mm

(15,51 x 9,84 in)*3

Area dello spessore del pannello: 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)*4

Peso

1,3 kg (2,9 lb) o minore

3,2 kg (7,1 lb) o minore

4,8 kg (10,6 lb) o minore

Materiali pannello frontale anteriore

Alluminio pressofuso

Acciaio inox

*1 Il lato anteriore di questo prodotto, installato in un pannello pieno, è stato testato in condizioni equivalenti agli standard indicati nella specifica. Anche se il grado di resistenza di questo prodotto è equivalente a questi standard, gli oli che non devono avere effetto su questo prodotto potrebbero danneggiare questo prodotto. Questo può succedere in zone dove sono presenti oli vaporizzati o dove oli da taglio a bassa viscosità possono aderire al pannello per lunghi periodi di tempo. Se la membrana di protezione anteriore o la copertura in vetro dell'apparato si distacca, queste condizioni possono condurre all'ingresso di olio nel prodotto e quindi sono consigliabili misure di protezione dedicate.

Inoltre, se sono presenti oli non approvati, possono causare deformazioni o corrosione del coperchio del pannello frontale. Perciò, prima di installare questo prodotto, verificare il tipo di condizioni ambientali di esercizio di questo prodotto. Se la guarnizione di installazione viene usata per un lungo periodo di tempo o se questo prodotto e la sua guarnizione vengono rimossi dal pannello, non è possibile mantenere il livello originale di protezione. Per mantenere il livello originale di protezione, accertarsi di sostituire regolarmente la guarnizione di installazione.

*2 Controllare il numero di parte e la versione di prodotto (PV) sull’etichetta del prodotto. Se la versione del prodotto è “PV: 01” e solo con uno dei seguenti numeri di parte, il livello di protezione è IP66F.

Numero di parte: HMIDT35X, HMIDT65X

*3 Per le tolleranze dimensionali, ogni +1/-0 mm (+0,04/-0 in) e R in angolo sono inferiori a R3 (R0,12 in).

*4 Anche se lo spessore della parete di installazione è compreso nell’intervallo consigliato per le Dimensioni dell’apertura del pannello, a seconda del materiale della parete, della dimensione e della posizione di installazione del prodotto e di altri dispositivi, la parete di installazione potrebbe deformarsi. Per evitare la deformazione, la superficie di installazione potrebbe richiedere un rinforzo.

AVVISO
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
  • Il prodotto non deve avere contatto permanente e diretto con olio.
  • Non premere sul display di questo prodotto con forza eccessiva o con un oggetto duro.
  • Non premere sul pannello tattile con un oggetto acuminato, come la punta di una matita o un cacciavite.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
CONSERVAZIONE E FUNZIONAMENTO NON RISPONDENTI ALLE SPECIFICHE
  • Conservare l'apparato in luoghi in cui la temperatura rientri nelle specifiche dell'apparato.
  • Non limitare od ostruire le fessure di ventilazione del pannello.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
USURA DELLA GUARNIZIONE
  • Ispezionare la guarnizione periodicamente, secondo le necessità del proprio ambiente operativo.
  • Sostituire la guarnizione almeno una volta l'anno o appena compaiono graffi o sporco.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?