EIO0000003570_05

结构规格

主机模块

 

HMIG3X

冷却方式

自然通风

外部尺寸(W x H x D)

188 x 131 x 35 mm (7.4 x 5.16 x 1.38 in)

重量

0.9 kg (1.98 lb) 以下

显示模块

 

HMIDT35X

HMIDT65X

HMIDT75X

接地

功能接地: 接地电阻为100 Ω或更少,采用 2 mm2 (AWG 14) 以上的电线或您所在国家/地区适用的标准 (与 FG 和 SG 端子相同)。

冷却方式

自然通风

结构*1

IP66F、IP67F、类型4X(室内和室外使用)、类型12, 类型13*2

* 当妥善安装在机柜中时在前面板上。

外部尺寸

(W x H x D)

203.6 x 148.6 x 37 mm

(8.02 x 5.85 x 1.45 in)

308 x 230.5 x 68 mm

(12.15 x 9.07 x 2.68 in)

408 x 264 x 68 mm

(16.06 x 10.39 x 2.68 in)

面板开孔尺寸

(W x H)

190 x 135 mm

(7.48 x 5.31 in)*3

面板厚度范围:1.6...5 mm (0.06...0.2 in)*4

295 x 217 mm

(11.61 x 8.54 in)*3

面板厚度范围:1.6...5 mm (0.06...0.2 in)*4

394 x 250 mm

(15.51 x 9.84 in)*3

面板厚度范围:1.6...5 mm (0.06...0.2 in)*4

重量

1.3 kg (2.9 lb)以下

3.2 kg (7.1 lb)以下

4.8 kg (10.6 lb)以下

前挡板材料

压铸铝合金

不锈钢

*1 产品的前面板安装在一个实心面板中,已按照与规格中所示标准相当的条件进行了测试。即使产品的耐受级别和这些标准值相当,原来在产品上没有影响的油类可能损害本产品。这种情况可能发生在有气态油存在或者有低粘度切割油长时间粘附本产品的区域。本产品的前面板保护膜或前盖玻璃剥落会导致积油进入本产品,建议采用单独的保护措施。

同时,积油的存在,也可能会造成前面板盖变形或腐蚀。因此,在安装本产品前,请确保产品的工作环境满足这些条件。如果防水橡皮垫圈的使用时间过长,或从面板上拆除了防水橡皮垫圈,将无法提供原来的防护等级。要保持原来的防护等级,请务必定期安装更换。

*2 检查产品标签上的部件号和产品版本(PV)。如果产品版本是“PV: 01”且只有下列一个部件号,则保护等级为IP66F。

部件号:HMIDT35X, HMIDT65X

*3 对于尺寸公差,+1/-0 mm(+0.04/-0 in)和R角度都低于R3(R0.12 in)。

*4 即使安装面板的厚度在面板开孔尺寸建议的范围之内,由于面板材质、尺寸、本产品安装位置和其他设备等原因,面板也可能会发生弯曲。因此,可能需要对安装表面进行加固。

注意
设备损坏
  • 确保本产品没有永久性或直接接触油品。
  • 请勿过度用力或用硬物按压本产品的显示屏。
  • 请勿用尖状物件 (如铅笔或螺丝刀的尖) 按压触摸屏。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
规格环境之外的存储或操作
  • 将面板存储在温度介于产品规格范围内的区域中。
  • 不得限制或阻挡此面板的通风槽。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
衬垫老化
  • 根据工作环境的需要,定期检查衬垫。
  • 每年至少更换一次衬垫,或在出现明显划痕或脏污时尽快更换。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?