Specifiche dello schermo
|
HMIDT35X |
HMIDT65X |
HMIDT75X |
|
|---|---|---|---|
|
Tipo di display |
LCD colori TFT (Alta luminosità) |
||
|
Dimensione del display |
7" wide |
12,1" wide |
15,6" wide |
|
Risoluzione |
800 x 480 pixel (WVGA) |
1.280 x 800 pixel (WXGA) |
1.366 x 768 pixel (FWXGA) |
|
Area effettiva di visualizzazione (L x A) |
152,4 x 91,4 mm (6,00 x 3,60 in) |
261,1 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in) |
344,2 x 193,5 mm (13,55 x 7,62 in) |
|
Colori del display |
262.144 colori |
||
|
Retroilluminazione |
LED bianco (Non sostituibile dall'utente. Contattare il proprio distributore locale.) |
||
|
Vita utile retroilluminazione |
50.000 ore o più (funzionamento continuo a 25 °C [77 °F] prima che luminosità dello sfondo sia diminuita del 50%) |
||
|
Controllo luminosità |
0...100 (regolazione con pannello tattile o con software) |
||
|
Luminosità (pannello LCD) |
1000 cd/m2 (tip.) |
||