EIO0000003569_05

Accessori

Per la comunicazione con controller e dispositivi e cavi di collegamento, far riferimento al manuale del driver del dispositivo corrispondente del software di programmazione.

Nome prodotto

Numero prodotto

Prodotto supportato

Descrizione

Interfaccia seriale

Cavo di conversione da RJ-45 a D-Sub a 25 pin

XBTZG939

Box Module

Collega un cavo D-Sub 25 pin a questo prodotto (RJ-45).

Cavo di conversione per RS-232C da 9 pin a 25 pin

XBTZG919

Box Module

Collega un cavo RS-232C standard (presa a D-sub 25 pin) a questo prodotto (spinotto D-sub 9 pin).

Adattatore di conversione della porta COM

XBTZGCOM1

Box Module

Collega i prodotti opzionali di comunicazione RS-422 all'interfaccia seriale (RS-232C).

Unità di isolamento RS-232C

XBTZGI232

Box Module

Collega un controller host a questo prodotto e fornisce isolamento.

Uscita configurabile in RS-232C o RS-422.

Interfaccia USB (Tipo A)

Cavo frontale USB

XBTZGUSB

Box Module

Cavo di prolunga che si attacca all'interfaccia USB sul panello anteriore.

Cavo di conversione USB-Seriale (RS-232C)*2

HMIZURS

Premium Box

Cavo per convertire una interfaccia USB in una interfaccia seriale (RS-232C). Permette di collegare modem o lettori di codici a barre che supportano RS-232C.

Tasto illuminato USB*2

HMIZRA1

Premium Box

Unità di 5 tasti illuminati con LED multicolori collegati a questo prodotto mediante USB.

Tasto biometrico USB*2

XB5S5B2L2

Box Module

Unità di riconoscimento delle impronte digitali collegata a questo prodotto mediante USB.

Tastiera USB*2

HMIZKB1

Box Module

Smart Display

Tastierino numerico collegato facilmente a questo prodotto mediante USB.

Montaggio tubo della torre luminosa USB con piastra di fissaggio*2

XVGU3SHAV

Box Module

Torre luminosa collegata a questo prodotto mediante USB (con piastra di fissaggio).

Montaggio base della torre luminosa USB*2

XVGU3SWV

Box Module

Torre luminosa collegata a questo prodotto mediante USB (montaggio base).

Interfaccia USB (mini-B)

Cavo di trasferimento USB (USB Tipo A/mini-B)*1

BMXXCAUSBH018

Box Module

Smart Display

Cavo per trasferire i dati delle schermate da un PC (USB tipo A) a questo prodotto (USB mini-B) (1,8 m [5,91 ft]).
Supporta USB 2.0 High Speed (480 Mbps).

Cavo di trasferimento USB (USB Tipo A/ mini-B)*1

BMXXCAUSBH045

Box Module

Smart Display

Cavo per trasferire i dati delle schermate da un PC (USB tipo A) a questo prodotto (USB mini-B) (4,5 m [14,76 ft]).
Supporta USB 2.0 High Speed (480 Mbps).

Posizione della porta USB remota per Mini-USB

HMIZSUSBB

Box Module

Cavo di estensione che si attacca all'interfaccia USB (mini-B) sul lato anteriore del pannello operativo.

Interfaccia dell'unità di espansione

Unità PROFIBUS DP Slave/MPI*2

HMIZGPDP

Box Module

Unità di espansione che permette di aggiungere questo prodotto alla rete PROFIBUS e alla comunicazione con il PROFIBUS DP master o nella rete MPI.

(Velocità di comunicazione: 12 Mbps).

Interfaccia Uscita ausiliaria/Uscita altoparlante

Connettore ausiliario per Universal Box

HMIZGAUX

Box Module

Connettore AUX necessario in caso di utilizzo di uscita esterna (5 pezzi/set).

Memorizzazione

Scheda di memoria SD (4 GB)*3 *4

HMIZSD4G

Box Module

Scheda di memoria SD (4 GB, MLC) (memoria)

Altri

Batteria per il backup della memoria

HMIZGBAT

Box Module

Batteria principale per backup dei dati di temporizzazione (1 pezzo)

Staffa di fissaggio del Box Module

HMIZXFIX1

Display Module da 7 pollici

Staffa per fissaggio del Box Module al Display Module (1 pezzo)

HMIZXFIX2

Display Module da 12 pollici/Display Module da 15 pollici

Connettore per alimentatore CC (angolo destro)

HMIZGPWS2

Display Module (eccetto Wide Display Module da 7 pollici)

Connettore ad angolo destro per collegare i cavi dell'alimentatore CC (5 pezzi/set)

*1 È possibile collegare usando solo una Interfaccia USB (tipo A/mini-B) disponibili.

*2 Accertarsi che il software di programmazione supporti il prodotto.

*3 È possibile usare anche un tipo commerciale.

*4 Scheda SD/SDHC fino a 32 GB.

Accessori per la manutenzione

Nome prodotto

Numero prodotto

Prodotto supportato

Descrizione

Guarnizione

HMIZD53W

Display Module da 7 pollici

Per resistere a polvere e umidità quando questo prodotto viene installato su pannello pieno (1 pezzo)

HMIZD56W

Display Module da 12 pollici

HMIZX57W

Display Module da 15 pollici

Connettore dell'alimentatore CC

HMIZGPWS

Display Module

Connettore per collegare i cavi dell'alimentatore CC (5 pezzi/set)

Connettore alimentatore CC con viti di fissaggio (tipo ad angolo)

HMIZXPWS

Display Module (eccetto Wide Display Module da 7 pollici)

Connettore con viti di fissaggio per collegare i cavi dell'alimentatore CC (tipo ad angolo, 5 pezzi/set)

Morsetto serracavo USB Tipo A (1 porta)

HMIZGCLP1

Box Module

Morsetto serracavo per evitare il distacco del cavo USB (USB Tipo A, 1 porta, 5 morsetti/set)

Scheda di memoria SD (1 GB) per la scheda di sistema

HMIZSD1GS

Box Module

Scheda di memoria SD (1 GB, SLC) come scheda di sistema

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?