结构规格
|
HMISTW6200 |
HMISTW6400 |
HMISTW6500 |
|
|---|---|---|---|
|
接地 |
功能接地:接地电阻为100 Ω 或更小,采用 2 mm2 (AWG 14) 以上的电线或您所在国家/地区适用的标准。 |
||
|
冷却方式 |
自然通风 |
||
|
结构*1 |
IP65F、类型 1、类型 4X (仅在室内使用)或类型 13(当妥善安装在机柜中时在前面板上)。 |
||
|
外部尺寸(W x H x D) |
134.5 x 108.5 x 43 mm |
208 x 153 x 45 mm |
273 x 203 x 47 mm |
|
面板开孔尺寸 (W x H) |
118.5 x 92.5 mm 面板厚度范围: 使用弹簧夹时: |
190 x 135 mm 面板厚度范围: |
255 x 185 mm 面板厚度范围: |
|
重量 |
0.4 kg (0.88 lb) 以下 |
0.8 kg (1.76 lb) 以下 |
1.3 kg (2.87 lb) 以下 |
| HMISTW6600 | HMISTW6700 | |
|---|---|---|
|
接地 |
功能接地:接地电阻为100 Ω 或更小,采用 2 mm2 (AWG 14) 以上的电线或您所在国家/地区适用的标准。 |
|
|
冷却方式 |
自然通风 |
|
|
结构*1 |
IP65F、类型 1、类型 4X (仅在室内使用)或类型 13(当妥善安装在机柜中时在前面板上)。 |
|
|
外部尺寸(W x H x D) |
313 x 235 x 50 mm (12.32 x 9.25 x 1.97 in) |
412 x 268 x 50 mm (16.22 x 10.55 x 1.97 in) |
|
面板开孔尺寸 (W x H) |
295 x 217 mm 面板厚度范围: |
394 x 250 mm 面板厚度范围: |
|
重量 |
1.8 kg (3.97 lb) 以下 |
2.7 kg (5.95 lb) 以下 |
*1 产品的前面板安装在一个实心面板中,已按照与规格中所示标准相当的条件进行了测试。即使产品的耐受级别和这些标准值相当,原来在产品上没有影响的油类可能损害本产品。这种情况可能发生在有气态油存在或者有低粘度切割油长时间粘附本产品的区域。本产品的前面板保护膜或前盖玻璃剥落会导致积油进入本产品,建议采用单独的保护措施。同时,积油的存在,也可能会造成前面板盖变形或腐蚀。因此,在安装本产品前,请确保产品的工作环境满足这些条件。
如果安装垫圈的使用时间过长,或从面板上拆除了安装垫圈,将无法提供原来的防护等级。要保持原来的防护等级,请务必定期安装更换。
*2 尺寸公差均为+1/-0 mm (+0.04/-0 in) 且 R 角低于 R3 (R0.12 in)。
*3 即使安装面板的厚度在面板开孔尺寸建议的范围之内,由于面板材质、尺寸、本产品安装位置和其他设备等原因,面板也可能会发生弯曲。因此,可能需要对安装表面进行加固。
| 注意 |
|---|
|
设备损坏
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
| 注意 |
|---|
|
规格环境之外的存储或操作
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
| 注意 |
|---|
|
衬垫老化
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|