面板开孔尺寸
根据面板开孔尺寸,在面板上开出一个安装孔。
|
型号名称 |
||
|---|---|---|
|
A |
B |
C*1 |
|
HMISTW6200 |
||
|
118.5 mm (+1/-0 mm) (4.67 in [+0.04/-0 in]) |
92.5 mm (+1/-0 mm) (3.64 in [+0.04/-0 in]) |
1.6...5 mm (0.06...0.2 in) |
|
HMISTW6400 |
||
|
190 mm (+1/-0 mm) (7.48 in [+0.04/-0 in]) |
135 mm (+1/-0 mm) (5.31 in [+0.04/-0 in]) |
1.6...5 mm (0.06...0.2 in) |
|
HMISTW6500 |
||
|
255 mm (+1/-0 mm) (10.04 in [+0.04/-0 in]) |
185 mm (+1/-0 mm) (7.28 in [+0.04/-0 in]) |
1.6...5 mm (0.06...0.2 in) |
|
HMISTW6600 |
||
|
295 mm (+1/-0 mm) (11.61 in [+0.04/-0 in]) |
217 mm (+1/-0 mm) (8.54 in [+0.04/-0 in]) |
1.6...5 mm (0.06...0.2 in) |
|
HMISTW6700 |
||
|
394 mm (+1/-0 mm) (15.51 in [+0.04/-0 in]) |
250 mm (+1/-0 mm) (9.84 in [+0.04/-0 in]) |
1.6...5 mm (0.06...0.2 in) |
*1 使用弹簧夹安装 HMISTW6200 时:
-
位置 1: 1.5...4 mm (0.06...0.16 in)
-
位置 2: 4...6 mm (0.16...0.24 in)