DOCA0005IT-14

Codici VIFE specifici del produttore

I codici VIFE specifici del produttore riportati nella tabella seguente vengono utilizzati dal contatore quando VIF è pari a FD esadecimale (1111 1111 bin).

NOTA: E indica il bit di estensione. Il valore esadecimale presuppone E = 0.

Descrizione

bin

esa

Valore L1

E000 0001

01

Valore L2

E000 0010

02

Valore L3

E000 0011

03

Valore esportazione energia

E000 1001

09

Valore energia parziale

E000 1101

0D

Corrente media

E000 0000

00

Media L-N

E000 0100

04

L1-L2

E000 0101

05

L2-L3

E000 0110

06

L3-L1

E000 0111

07

Media L-L

E000 1000

08

Fattore di potenza

E000 1010

0A

Frequenza

E000 1011

0B

Data e ora ripristino di energia

E000 1100

0C

Data e ora ripristino misurazione ingressi

E000 1110

0E

Accumulo misurazione ingressi

E000 1111

0F

Tariffa attiva (tariffa attiva energia)

E001 0000

10

Modo di controllo tariffa

E001 0001

11

Timer funzionamento contatore

E010 0000

20

Numero di fasi

E010 0001

21

Numero di cavi

E010 0010

22

Configurazione sistema di alimentazione

E010 0011

23

Frequenza nominale

E010 0100

24

Numero di TT

E010 0101

25

TT primario

E010 0110

26

TT secondario

E010 0111

27

Numero di TC

E010 1000

28

TC primario

E010 1001

29

TC secondario

E010 1010

2A

Tipo di collegamento TT

E010 1011

2B

Durata impulsi di energia

E010 1100

2C

Associazione uscita digitale a impulso energia attiva

E010 1101

2D

Peso impulso

E010 1110

2E

Costante impulso

E010 1111

2F

Associazione ingresso digitale

E011 0000

30

Stato ingresso digitale

E011 0010

32

Configurazione allarme sovraccarico

E011 0100

34

Setpoint di attivazione

E011 0101

35

Associazione uscita digitale ad allarme sovraccarico

E011 0110

36

Stato attivato

E011 0111

37

Acquisizione

E011 1000

38

Data e ora ultimo allarme

E011 1001

39

Valore ultimo allarme

E011 1010

3A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?