DOCA0005FR-14

Codes VIFE spécifiques au fabricant

Les codes VIFE spécifiques au fabricant dans le tableau ci-dessous sont utilisés par l’appareil lorsque le VIF est égal à l’hexadécimal FF (binaire 1111 1111).

NOTE: E désigne le bit d’extension ; la valeur hexadécimale suppose E = 0.

Description

bin

hex

Valeur L1

E000 0001

01

Valeur L2

E000 0010

02

Valeur L3

E000 0011

03

Valeur d’énergie export

E000 1001

09

Valeur d’énergie partielle

E000 1101

0D

Courant moyen

E000 0000

00

Moyenne L-N

E000 0100

04

L1-L2

E000 0101

05

L2-L3

E000 0110

06

L3-L1

E000 0111

07

Moyenne L-L

E000 1000

08

Facteur de puissance

E000 1010

0A

Fréquence

E000 1011

0B

Date et heure de réinitialisation d’énergie

E000 1100

0C

Date et heure de remise à zéro des mesures d’entrée

E000 1110

0E

Accumulations de mesures d’entrée

E000 1111

0F

Période tarifaire active (Tarif énergie active)

E001 0000

10

Mode de contrôle du tarif

E001 0001

11

Compteur temporel de fonctionnement de l’appareil

E010 0000

20

Nombre de phases

E010 0001

21

Nombre de fils

E010 0010

22

Configuration du réseau électrique

E010 0011

23

Fréquence nominale

E010 0100

24

Nombre de TT

E010 0101

25

TT primaire

E010 0110

26

Secondaire TT

E010 0111

27

Nombre de TC

E010 1000

28

Primaire TC

E010 1001

29

Secondaire TC

E010 1010

2A

Type de connexion TT

E010 1011

2B

Durée des impulsions d’énergie

E010 1100

2C

Association de la sortie logique aux impulsions d’énergie active

E010 1101

2D

Poids de l’impulsion

E010 1110

2E

Constante d’impulsion

E010 1111

2F

Association d’entrée logique

E011 0000

30

État de l’entrée logique

E011 0010

32

Configuration de l’alarme de surcharge

E011 0100

34

Seuil d’activation

E011 0101

35

Association de la sortie logique à l’alarme de surcharge

E011 0110

36

État activé

E011 0111

37

Accusé de réception

E011 1000

38

Date et heure de la dernière alarme

E011 1001

39

Valeur à la dernière alarme

E011 1010

3A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?