DOCA0005DE-14

Herstellerspezifische VIFE-Codes

Das Messgerät verwendet die herstellerspezifischen VIFE-Codes aus der nachstehenden Tabelle, wenn das VIF gleich „FF hex“ (1111 1111 bin) ist.

HINWEIS: E steht für das Erweiterungsbit. Der Hex-Wert geht von E = 0 aus.

Beschreibung

bin

hex

L1-Wert

E000 0001

01

L2-Wert

E000 0010

02

L3-Wert

E000 0011

03

Exportenergiewert

E000 1001

09

Teilenergiewert

E000 1101

0D

Strommittelwert

E000 0000

00

L-N Avg

E000 0100

04

L1-L2

E000 0101

05

L2-L3

E000 0110

06

L3-L1

E000 0111

07

L-L Avg

E000 1000

08

Leistungsfaktor

E000 1010

0A

Frequenz

E000 1011

0B

Energierücksetzung, Datum und Uhrzeit

E000 1100

0C

Rücksetzung der Eingangsimpulsmessung, Datum und Uhrzeit

E000 1110

0E

Kumulierungswert Eingangsimpulsmessung

E000 1111

0F

Aktiver Tarif (Wirkenergie-Tarifsatz)

E001 0000

10

Tarif-Steuerungsmodus

E001 0001

11

Messgerätbetriebs-Timer

E010 0000

20

Anzahl der Phasen

E010 0001

21

Anzahl der Leiter

E010 0010

22

Systemtypkonfiguration

E010 0011

23

Nennfrequenz

E010 0100

24

Anzahl Spannungswandler

E010 0101

25

SPW primär

E010 0110

26

SPW sekundär

E010 0111

27

Anzahl Stromwandler

E010 1000

28

STW primär

E010 1001

29

STW sekundär

E010 1010

2A

SPW-Anschlussart

E010 1011

2B

Energieimpulsdauer

E010 1100

2C

Verknüpfung des Digitalausgangs mit den Wirkenergie-Impulsen

E010 1101

2D

Impulsgewicht

E010 1110

2E

Impulskonstante

E010 1111

2F

Digitaleingangsverknüpfung

E011 0000

30

Digitaleingangsstatus

E011 0010

32

Überlastalarm-Einrichtung

E011 0100

34

Auslösesollwert

E011 0101

35

Verknüpfung des Digitalausgangs mit dem Überlastalarm

E011 0110

36

Aktivierungsstatus

E011 0111

37

Quittierung

E011 1000

38

Datum und Uhrzeit des letzten Alarms

E011 1001

39

Wert bei letztem Alarm

E011 1010

3A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?