DOCA0005IT-14

Serie iEM3200 : Contatori 1 A/5 A

Funzione

iEM3200 iEM3210 iEM3215 iEM3235 iEM3250 iEM3255 iEM3265 iEM3275

Ingressi di misura tramite TC (1 A, 5 A)

Ingressi di misura tramite TT

1 A: Classe di precisione della misura energia attiva (kWh totali e parziali)

1

1

1

1

1

1

1

1

5 A: Classe di precisione della misura energia attiva (kWh totali e parziali)

0.5S

0.5S

0.5S

0.5S

0.5S

0.5S

0.5S

0.5S

Misura di energia a 4 quadranti

Misure elettriche (I, V, P, ...)

Multi tariffa

Controllo tramite orologio interno

4

4

4

4

4

Controllo tramite ingressi digitali

4

2

2

2

2

Controllo tramite comunicazione

4

4

4

4

Visualizzazione misura (numero di righe)

3

3

3

3

3

3

3

3

Ingressi digitali

Programmabile (stato, controllo tariffa o monitoraggio ingresso)

1

1

1

1

Solo controllo tariffa

2

Uscite digitali

Programmabile (impulsi energia o allarme sovraccarico)

1

1

1

Solo uscita a impulsi

1

Allarme sovraccarico

Comunicazioni

Modbus

LonWorks

M-Bus

BACnet

Conformità MID/MIR

Larghezza (modulo da 18 mm su guida DIN)

5

5

5

5

5

5

5

5

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?