DOCA0005FR-14

Série iEM3200  : Appareils 1 A/5 A

Fonction

iEM3200 iEM3210 iEM3215 iEM3235 iEM3250 iEM3255 iEM3265 iEM3275

Entrées de mesure via TC (1 A, 5 A)

Entrées de mesure via TT

1 A : Classe de précision des mesures d’énergie active (kWh total et partiel)

1

1

1

1

1

1

1

1

5 A : Classe de précision des mesures d’énergie active (kWh total et partiel)

0.5S

0.5S

0.5S

0.5S

0.5S

0.5S

0.5S

0.5S

Mesures d’énergie 4 quadrants

Mesures électriques (I, V, P, etc.)

Multi-tarif

Contrôlé par horloge interne

4

4

4

4

4

Contrôlé par entrée(s) logique(s)

4

2

2

2

2

Contrôlé par les communications

4

4

4

4

Affichage des mesures (nombre de lignes)

3

3

3

3

3

3

3

3

Entrées logiques

Programmable (état, contrôle du tarif ou surveillance des entrées)

1

1

1

1

Contrôle du tarif uniquement

2

Sorties logiques

Programmable (impulsions d’énergie ou alarme de surcharge)

1

1

1

Sortie à impulsions uniquement

1

Alarme de surcharge

Communication

Modbus

LonWorks

M-Bus

BACnet

Conformité MID/MIR

Largeur (module de 18 mm sur rail DIN)

5

5

5

5

5

5

5

5

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?