Communications M-Bus
Caractéristique |
Valeur |
Mètres |
|
---|---|---|---|
Nombre de ports |
1 |
iEM3135 / iEM3235 / iEM3335 |
|
Parité |
Paire, Impaire, Aucune |
||
Vitesse de transmission |
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 |
||
Isolement |
3,75 kV eff. |
||
Câble |
Paire torsadée blindée 2,5 mm2/14 AWG |
||
Longueur dénudée du fil |
7 mm/0,28 in |
||
Couple de serrage |
0,5 N·m |