Comunicazioni M-Bus
Caratteristica |
Valore |
Contatori |
|
---|---|---|---|
Numero porte |
1 |
iEM3135 /iEM3235 /iEM3335 |
|
Parità |
Pari, dispari, nessuna |
||
Velocità in baud |
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 |
||
Isolamento |
3,75 kV (rms) |
||
Cavo |
2,5 mm2/14 AWG (schermato a doppino intrecciato) |
||
Lunghezza spelatura cavo |
7 mm |
||
Coppia |
0,5 Nm |